Page 69 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 69

Keor SPE                                              Keor SPE

       UPS Line Interactive - 750 a 3000 VA                  UPS Line Interactive - 750 a 3000 VA

       Line interactive
                                                              n Características

                                                               Características gerais  3 110 60  3 110 61  3 110 62  3 110 63  3 110 64
                                                               Potência nominal (VA)  750  1000  1500  2000  3000
                                                               Potência ativa (VA)  600  800  1200   1600   2400
                                                               Tecnologia                 Line interactive (VI)
                                                               Forma de onda                 Sinusoidal
                                                               Entrada
                                                               Tensão de entrada           175 Vac - 288 Vac
                                                               Frequência de entrada         50-60 Hz
                                                               Saída
                                                               Tensão de entrada    230 V, ajustável a 200/208/220/230/240 V
                                                               Frequência de saída         50/60 Hz ± 0,5 %
                                                               (nominal)
                                                               THD Tensão de saída       < 3 % com carga linear
                       3 110 60                                Baterias
                                                               Número de baterias  2    2      3      4      4
                                                               Tipo/tensão de série das
       UPS monofásicas para postos de trabalho, servidores,    baterias       12 V - 7 Ah  12 V - 9 Ah  12 V - 9 Ah  12 V - 9 Ah  12 V - 9 Ah
       switches / routers, modems, redes de computadores ...   Comunicação e gestão
       Proteção contra sobretensão, sobrecarga e curto-circuito  Display e sinalização  Ecrã LCD, 5 botões e 3 LEDs para controle
       Saída sinusoidal                                                               em tempo real do estado da UPS
       Ecrã LCD                                                                     Circuitos eletrónicos (contra as sobrecargas
       Gestão avançada de acordo com o nível de descarga da bateria  Proteção as linhas   e curtos-circuitos, retroalimentação, sobreaquecimento)
                                                               telefônicas e informáticas
       Autodiagnóstico integrado e regulador de tensão AVR eletrónico                  Paragem de emergência EPO
       Função de inicialização a frio                          Características mecânicas
       Controle do microprocessador                            Dimensões A x L x P (mm)  238 x 170 x 325  238 x 170 x 438
       Bateria hot-swap (troca a quente)                       Peso líquido (kg)  14   14,5   18,9    23     26,5
       Projetado para garantir paragem de emergência remota (EPO)  Condições ambientais
       Nota: os valores de autonomia são estimados em minutos e podem  Temperatura de        0 - 40 °C
       variar de acordo com as características da carga, as condições  funcionamento (ºC)
       de uso e ambiente                                       Humidade relativa (%)    0 - 95 % Não condensante
                                                               Nível de ruido a 1 metro
         Emb.   Ref.  UPS com tomadas de saída IEC             (dBA)                          < 40
                     Potência Potência  Autonomia   N.º de   N.º de   Porta de   Certificações
                     nominal   ativa    (min.)  tomadas  tomadas   comunicação  Normas  EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
                      (VA)  (VA)       IEC 10A  IEC 16A
          1    3 110 60  750  600  9     6     -   USB-RS232
          1    3 110 61 1000  800  7     8     -   USB-RS232
          1    3 110 62 1500 1200  7     8     -   USB-RS232
          1    3 110 63 2000 1600  7     8     -   USB-RS232  750 VA            1000 VA
          1    3 110 64 3000 2400  4     8     1   USB-RS232  Ref. 3 110 60     Ref. 3 110 61














                                                              1500 VA           2000 VA            3000 VA
                                                              Ref. 3 110 62     Ref. 3 110 63      Ref. 3 110 64




























                                                                                                                67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74