Page 623 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 623

Calhas DLP alumínio 105 x 50 mm e 195 x 50 mm - tampas de 85 mm

       calhas e acessórios de encaminhamento

       Calha 105 3 50
                                                  Ângulo interior  Ângulo exterior
                                                  ref. 0 112 21  ref. 0 112 32
                                                                                                         Derivação
                                                                                                           plana
                                                                                                         ref. 0 112 51

                    Ângulo plano
                     ref. 0 112 43







           Tabela de escolha, p. 618-619
           Capacidade por conduta em www.legrand.pt
         Emb.   Ref.   Calha 105 x 50                           Emb.   Ref.   Calha 195 x 50               195
                                                       105      4 m   0 111 04  Fornecida sem tampa
          8 m   0 111 00  Fornecida sem tampa                               De acordo com a norma    50
                     De acordo com a norma EN 50085-2-1   50                EN 50085-2-1
                     Comprimento: 2 m                                       Comprimento: 2 m
                     Secção máxima: 4 300 mm 2                              Secção máx.: 3 940 mm  por compartimento
                                                                                             2
                     Tampa rígida                                           Tampa rígida
          16 m   0 111 11        Tampa completa                 16 m   0 111 11         Tampa parcial larg. 85 mm
                            Larg. 85 mm                                           Componível com 2 tampas parciais
                     Separador                                              Separadores
          24 m   0 111 08       Separador de circuitos
                                                                12 m   0 111 06       Separador de fraccionamento
                     Juntas                                     24 m   0 111 08       Separador de circuitos
          20   0 111 92       Junta de união de calha
          20   0 111 66       Junta de calha adesiva                        Juntas
                                                                20   0 111 92       Junta de união de calha
          10   0 111 63       Junta de tampa (85 mm)            20   0 111 66       Junta de calha adesiva
                                                                10   0 111 63       Junta de tampa (85 mm)
                     Ângulos e topo
          20   0 111 58      Topo                                           Ângulos e topo
                                                                10   0 111 61      Topo
          10   0 112 43      Ângulo plano
                                                                2    0 112 47      Ângulo plano
          1   0 112 32      Ângulo exterior
                                                                1    0 112 40      Ângulo exterior

          1   0 112 21      Ângulo interior
                                                                1    0 112 29      Ângulo interior
                     Derivações planas
          5   0 112 51       Derivação em T para uma calha                  Derivações planas
                            105 x 50 mm (tampa 85 mm)
                                                                5    0 112 51       Para uma calha 105 x 50 mm (tampa 85 mm)
          5   0 112 52       Derivação em T para uma calha
                            105 x 50 mm (tampa 65 mm)           5    0 112 52       Para uma calha 105 x 50 mm (tampa 65 mm)
                     Acessórios                                             Acessórios
          50   0 106 82       Agrafo para tampas de 65 mm e 85 mm
                                                                50   0 106 82       Agrafo para tampas de 65 mm e 85 mm
          20   0 111 88       Kit de ligação à terra            20   0 111 88       Kit de ligação à terra


          100   0 308 81       Base para fixação de braçadeira
                                                                100   0 308 81       Base para fixação de braçadeira












                                                                                                               621
   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628