Page 621 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 621

Calhas DLP alumínio





                                  CALHAS E ACESSÓRIOS
                       Separador
         Separador
                                                                 Ângulo
 Calha  Tampa    de circuitos  fraccionamento  Topo  Ângulo      exterior      Ângulo      Derivação plana para calha
                          de
 rígida
                                                                               interior
                                                                                                105 x 50 mm
                                                    plano
 Largura  Dimensão
 N.º de
 compartimentos  tampa(s)  da calha
 (mm)  (mm)
                                                                                         Tampa 65 mm  Tampa 85 mm
 CALHAS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM COM QUADRO - TAMPA 65 mm
 105 x 50  0 111 14  0 111 10  0 111 08  -  0 111 15  0 112 42   0 112 31     0 112 20      0 112 50       -
 150 x 50  0 111 02  2 x 0 111 10  0 111 08  0 111 06  0 111 60  0 112 45  0 112 38  0 112 27  0 112 52  0 112 51

 CALHAS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM COM QUADRO - TAMPA 85 mm

 105 x 50  0 111 00  0 111 11  0 111 08  -  0 111 58  0 112 43   0 112 32     0 112 21      0 112 52     0 112 51


 195 x 50  0 111 04  2 x 0 111 11  0 111 08  0 111 06  0 111 61  0 112 47  0 112 40  0 112 29  0 112 52  0 112 51


 ACESSÓRIOS                             ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM

                           Quadros Mosaic TM                       Quadros para montagem de aparelhagem de encastrar
 Junta de   Junta de   2 módulos  4 módulos  6 módulos  8 módulos  Simples    Duplo         Triplo     Quádruplo
 calha  tampa

 Largura  Dimensão
 N.º de
 compartimentos  tampa(s)  da calha
 (mm)  (mm)
 CALHAS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM C/QUADRO - TAMPA 65 mm

 105 x 50  0 111 91  0 111 62  0 112 02  0 112 04  0 112 06  0 112 08  -        -             -            -


 0 111 66
 150 x 50  ou  0 111 62  0 112 02  0 112 04  0 112 06  0 112 08    -            -             -            -
 0 111 92
 CALHAS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM C/QUADRO - TAMPA 85 mm
 0 111 66
 105 x 50  ou  0 111 63  0 112 12  0 112 14  0 112 16  0 112 18  0 111 67     0 111 68     0 111 69     0 111 70
 0 111 92

 0 111 66
 195 x 50  ou  0 111 63  0 112 12  0 112 14  0 112 16  0 112 18  0 111 67     0 111 68     0 111 69     0 111 70
 0 111 92

                                                                             TM
 Ângulo exterior                                               TOMADAS MOSAIC  2P+T “SCHUKO” ESPECIAL DLP
 ref. 112 32
                                         Derivação                                      Obturadores      Com
                                          plana                                         de proteção   encravamento
                                         ref. 112 51           2P+T, 2 módulos        0 776 01   0 774 01
                                                                                      0 792 13 (alumínio)  0 776 21     0 774 21
                                                                                      0 776 02   0 774 02
                                                               2 x 2P+T, 4 módulos                  0 776 22     0 774 22
                                                                                      0 792 82 (alumínio)
                                                               3 x 2P+T, 6 módulos    0 776 03   0 774 03   0 776 23     0 774 23
                                                                                      0 792 83 (alumínio)
                                                               4 x 2P+T, 8 módulos    0 776 04   0 774 04 0 776 24     0 774 24

                                                               TOMADAS MOSAIC  RJ 45
                                                                             TM
                                                               (cor alumínio)                 UTP          FTP
                                                               1 tomada RJ 45 cat. 6      1 mód. 794 61   1 mód. 794 62
                                                                                                       2 mód. 794 65
                                                                                          2 mód. 794 64

                                                                                                               619
   616   617   618   619   620   621   622   623   624   625   626