Page 532 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 532

Plafoniers                                            Plafonier Koro     ™

       estanques                                             salientes


                                                              Os plafoniers Koro têm múltiplos acessos e a ligação pode ser
                                                              efectuada sem desmontar a platina. A vantagem é determinante
                                                              quando a instalação é a 3 m do solo







             0 604 51           0 624 15        0 624 00
         Emb.   Ref.  Plafoniers estanques
                     Plafonier Classe II 0  IP 44 - IK 07 0
                     Refletor em alumínio
                     Suporte de lâmpada em porcelana          A platina articulada bascula    6 entradas possiveis e modos
                     Base em policarbonato auto-extinguível a 850° C  e permite uma cablagem direta,   de alimentação múltiplos:
                     Fornecidos com bucim flexível            062406s                   tubo com bucim plexo Ø 20
                                                              possibilitando a ligação fora
                     Difusor em vidro Ø 227 mm                do plafonier              moldura DLP 32 x 20 com
                                                                                        adaptador Plexo
                     Para lâmpadas incandescentes 100 W
                     ou fluocompactas 15 W
          5   0 604 51 Suporte E27
                     Plafonier Koro™ IP 54 - IK 08
                     Estanque classe II 0
                     Utilização em interior ou exterior (uso terciário
                     ou doméstico)
                     Difusor em policarbonato, montado sobre
                     dobradiças
                     Abertura reversível direita/esquerda
                     Fornecido com um bucim Plexo não montado
                     Ligação em terminal (lateral ou pelo fundo)
                     ou de passagem                           Difusor em policarbonato
                                                              encaixado na dobradiça
                     Suporte montado sobre o refletor         permite uma abertura
                     (sistema basculante e de extração)       reversível direita/esquerda
                     Auto-extinguível a: 850 °C 5 s
                     Norma EN 60695-2-1                       n Cotas e características (mm)
                Branco  Redondos                               c062425
          5    0 624 25 Para lâmpadas incandescentes 100 W    Plafonier redondo ref. 0 624 25/26
                Branco  Suporte E27
          1    0 624 26 Para lâmpadas fluocompactas
                     Suporte G23 (tipo PL)            o062410  Ø 70 máx.  Ø 50 mín.
                     2 x 9 W
               Cinzento  Retangulares                                                  30
          5    0 624 00 Para lâmpadas incandescentes 75 W
                     Suporte E27                                240           160
                     Plafonier anti-vândalo IP 54 - IK 08
                     Estanque classe II 0
                     Utilização em interior ou exterior (uso terciário    110     118
                     ou doméstico)                                    254
                     Difusor em policarbonato resistente aos choques
                     Abertura reversível direita/esquerda
                     Ligação em terminal (lateral ou pelo fundo)
                     ou de passagem                           n Cotas e características (mm)
                     Suporte montado sobre o refletor         s062400            c062400
                     (sistema basculante e de extração)       Plafonier retangular ref. 0 624 00
                     Inviolabilidade assegurada por uma coroa
                     e 2 parafusos especiais que necessitam chave                  70 máx.    50 mín.
                     própria (ref. 0 919 45) não incluída
                     Auto-extinguível a: 850 °C / 5 s
                     Norma NF EN 60695-2-1                                                      29
                     Para lâmpadas incandescentes 100 W                            205      126        219
                     Suporte E27
          1    0 624 15 Branco
          1   0 919 45 Chave especial p/ parafusos invioláveis                         72          113
                                                                                      140



                                                              n Cotas plafonier antivândalo (mm)
                                                               c062415
                                                              Caracteristícas de fixação idênticas ao planfonier anterior


                                                                               Ø 261




                                                                    264           118

       530
   527   528   529   530   531   532   533   534   535   536   537