Page 522 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 522

om
                                                                                  a
                                                                 c
                                                                            it
                                                               l
                                                             B
                                                                                   da
                                                                o
                                                                   o
                                                                          l
                                                                           t
                                                                                      s
                                                                    s
                                                                       mu
        SOLUÇÕES MULTITOMADAS                                Blocos multitomadas
            LIGUE
            O QUE DESEJAR
                                                                6 945 44                    6 945 27
            EM QUALQUER LUGAR!
            Seja só para recarregar dispositivos
            eletrónicos ou para ligar de forma
            permanente outros equipamentos
            elétricos, as nossas inovadoras e                   6 945 32
            engenhosas soluções multitomadas
            dão uma resposta eficiente às suas               Apenas para utilização em espaços interiores
            necessidades, em qualquer ponto                  16 A - 230 V – 3.680 W máx
            da sua casa ou no trabalho!                        Emb.    Ref.  Blocos multitomadas sem cabo e com
                                                                            interruptor
                                                                            Equipados com:
                                                                            - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45°
                                                                            (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir
                                                                            ligar um transformador de maiores dimensões sem
                                                                            bloquear as outras tomadas)
                                                                            - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar
                                    Bloco                                   - corpo rotativo
                                    multitomadas para                       Com um cabo 3 x 1,5 mm²
                                                                            Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos)
                                    área multimédia                         ou braçadeiras (não fornecidas)
                                    Ref. 6 945 95                           3 x 2P+T
                                                                1    6 945 43   Branco/Cinzento escuro
                                                                            4 x 2P+T
                                                                1    6 945 44   Branco/Cinzento escuro
                                                                1    6 945 45   Preto/Cinzento escuro
                                                                            5 x 2P+T
                                                                1    6 945 46   Branco/Cinzento escuro
             Bloco multitomadas                                             6 x 2P+T
         angular com portas USB                                 1    6 945 47   Branco/Cinzento escuro
                   Ref. 6 945 02                                1    6 945 48   Preto/Cinzento escuro
                                                                            Blocos multitomadas com cabo
                                                                            e interruptor
                                                                            Equipados com:
                                                                            - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45°
                                                                            (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir
                                                                            ligar um transformador de maiores dimensões sem
                                                                            bloquear as outras tomadas)
                                    Bloco multitomadas                      - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar
                                    com carregador sem fios                 - corpo rotativo
                                                                            Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos)
                                    e 2 portas USB                          ou braçadeiras (não fornecidas)
                                    Ref. 6 945 00                           3 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m
                                                                1    6 945 27   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                                                                1    6 945 28   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                                                                            3 x 2P+T - Com cabo de 3 m
                                                                1    6 945 35   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                                                                            3 x 2P+T - Com cabo de 5 m
                                                                1    6 945 41   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
             Bloco multitomadas                                             4 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m
          de encaixe Ref. 6 948 12                              1    6 945 29   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                                                                1    6 945 30   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                                                                            4 x 2P+T - Com cabo de 3 m
                                                                1    6 945 36   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                                                                1    6 945 37   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                                                                            5 x 2P+T - Com cabo de 1,5 m
                                                                1    6 945 31   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                                                                1    6 945 32   Preto/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                                                                            5 x 2P+T - Com cabo de 3 m
                                                                1    6 945 38   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²
                                                                            5 x 2P+T - Com cabo de 5 m
                                                                1    6 945 42   Branco/Cinzento escuro - 3 x 1,5 mm²


       520
   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527