Page 521 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 521

s e b
                                          u
                                   c
                                    o
                        l
                         a
                                             i
                                           l
                                              t
                                l
                                 o
                                               o
                                                      a
                                            t
                                                        s
         ch
            a
                                     s m
        i
       Fichas múltiplas e blocos multitomadas
       F
                                                 ma
                     t
                     i
                      p
                    l
                  ú
              s m
                                                     d
        FICHAS MÚLTIPLAS
                         N.º de tomadas                                                 Cor
                                     Orientação
             Produto                           Rotativo  USB       Branco/Cinzento    Branco/Cinzento    Preto/Cinzento    Alumínio/Cinzento
                          2P   2P+T  da tomada
                                                                    claro        escuro      escuro       escuro
                                                        Tipo-A
                          2                      -        +                  0 494 01 (12 A)   -            -
                                                        Tipo-C
                                -     Lateral
                          4                      -        -     0 494 00 (16 A)   -            -            -
                                2                -        -        6 945 16       -         6 945 17        -
                          -           Frontal
                                3                -        -        6 945 18       -         6 945 19        -
                                                        Tipo-A
                                2               Sim       +          -          6 945 22       -         6 945 24
                                                        Tipo-C
                          -           Lateral    -        -          -          6 945 20       -         6 945 23
                                3
                                                Sim       -          -          6 945 21       -            -
        BLOCOS MULTITOMADAS PARA UTILIZAÇÃO UNIVERSAL
                                    N.º de tomadas                                      Cor
                   Produto                           Cabo
                                      2P+T                         Branco/Cinzento claro   Preto/Cinzento escuro   Branco/Azul claro
                                                   Sem cabo          6 945 73         6 945 74            -
                                                1,5 m - 3 x 1,5 mm²  6 945 49         6 945 50         6 945 51
                                        3
                                                3 m - 3 x 1,5 mm²    6 945 59         6 945 60            -
                                                5 m - 3 x 1,5 mm²    6 945 67         6 945 68            -
                                                   Sem cabo          6 945 75         6 945 76            -
                                                1,5 m - 3 x 1,5 mm²  6 945 52         6 945 53         6 945 54
                                        4
                                                3 m - 3 x 1,5 mm²    6 945 61         6 945 62            -

                                                5 m - 3 x 1,5 mm²    6 945 69         6 945 70            -


                                                   Sem cabo          6 945 77         6 945 78            -

                                                1,5 m - 3 x 1,5 mm²  6 945 55         6 945 56            -
                                        5
                                                3 m - 3 x 1,5 mm²    6 945 63         6 945 64            -

                                                5 m - 3 x 1,5 mm²    6 945 71            -                -


                                                   Sem cabo          6 945 79         6 945 80            -

                                                1,5 m - 3 x 1,5 mm²  6 945 57         6 945 58            -
                                        6
                                                3 m - 3 x 1,5 mm²    6 945 65         6 945 66            -


                                                5 m - 3 x 1,5 mm²    6 945 72            -                -


                                                                                                               519
   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526