Page 437 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 437

Kits áudio-vídeo                                      Postos externos Linha 3000

       acessórios complementares












       F441               347400                             343093    343081    343051     343061      350020

           Esquemas de instalação, p. 436                         Esquemas de instalação p. 436

         Emb.   Ref.  Equipamentos comuns                      Emb.    Ref.  Postos externos Linha 3000
                     Alimentador suplementar                                Posto externo saliente em Zamak BUS 2 fios
          1    346020 2 módulos DIN - 600 mA Indicado para alimentar        Configurável para 1 ou 2 habitações
                     postos internos e externos adicionais                  Controlo de uma fechadura elétrica graças aos
                     Relé temporizado                                       bornes S+ e S- (18 V - 4 A)
          1    346260 Permite acender a iluminação das escadas,             Opcional:
                     abertura de portões, segundas portas, repetição        - acessório teto antichuva ref. 343051, montagem
                     de chamadas ou gestão de trincos elétricos             de encastrar com acessório ref. 343061 e sua caixa
                     Temporização de 1 segundo até 3 minutos e              de encastrar ref. 350020 para o acabamento em
                     sinalização de estado da porta em postos internos      alumínio
                     compatíveis. 4 módulos DIN                             - acessório teto antichuva ref. 343053, montagem de
          1    346210 Relé atuador para diversas funções auxiliares         encastrar com acessório ref. 343063 e sua caixa de
                                                                            encastrar ref. 350020 para acabamento preto
                     Iluminação de escadas, abertura de portões,
                     segundas portas, repetidor de chamada, etc.            Postos áudio-vídeo
                     Permite igualmente a ativação de outros dispositivos   Caméra grand angle avec LED à vision de nuit
                     4 módulos DIN                                          Câmera grande angular com LED de visão noturna
          1    346250 Relé com contatos NF-NA                               Com controlo de acesso
                                                                            Controlo de acesso por cartão, até 20 cartões
                     Para controlo de portões através de postos externos    (125 KHz) incluindo cartão mestre
                     Kit de configuração                                    Contém 5 cartões de proximidade e 2 chips
          1    306065 Kit de configuração BUS 2 fios e numérico             por controlo de acesso
                     Trico de emissão de corrente (1 tempo)                 1 cartão mestre para programação
          1    003033 A encastrar, dupla cauda                  1 1  343091   Alumínio
                     Consumo:                                   1    343093   Preto
                     - 300 mA em corrente alternativa                343081   Alumínio
                     - 400 mA em corrente contínua                          Sem controlo de acesso
                                                                            Posto externo áudio
                     Acessórios para integração de câmaras      1    343071 Posto externo áudio
                     suplementares
          1     F441  Nó repartidor áudio/vídeo                             Frontais antivândalo
                     Para misturar fontes áudio/vídeo (máx. 4) e 4 saídas   Painel frontal para Linea 3000 vídeo
                     6 módulos DIN                              1    343082   Alumínio
                     Nota: pode ser usado como alternativa para o           Painel frontal para Linea 3000 áudio
                     adaptador de vídeo ref. 346830             1    343072   Alumínio
          3    347400 Interface para câmara remota                          Tetos antichuva
                     Conversor de sinal vídeo de coaxial em BUS 2 fios
                     para telecâmaras alimentadas a 12 Vdc. Dispõe          Teto antichuva para equipar em postos externos
                     de bornes para alimentação direta da telecâmara        Linha 3000
                     Amplificador de vídeo Para instalações vídeo           Montagem saliente
                     realizadas com cabo entrançado, onde a distância   1  343051   Alumínio
                     entre o posto externo e o interno ultrapasse os        Teto antichuva para equipar em postos externos
                     50 metros. Este acessório permite aumentar o sinal     Linha 3000
                     até 100m máx.                                          Montagem saliente
                                                                1    343053   Preto
                     Posto externo áudio
                     Cartões de proximidade adicionais                      Acessórios de encastre
               348260 Contém 6 cartões tipo porta-chaves coloridos          Acessório de encastramento de postos externos
                     programáveis para abertura por proximidade             Linha 3000
                     Chips de proximidade adicionais                        Associar com caixa de encastrar ref. 350020
               348261 Conjunto de 2 chips eletrónicos compatíveis com    1  343061   Alumínio
                     o posto externo ref. 343091                            Acessório de encastramento para postos externos
                                                                            Linha 3000
                                                                            Associar com caixa de encastrar ref. 350020
                                                                1    343063   Preto
                                                                     350020 Caixa de encastre 2 módulos para postos externos
                                                                            Linha 3000
                                                                            Associar com acessório de encastramento
                                                                            ref. 343061








            Configurador de videoporteiro em
            http://videoporteiros.legrand.pt/

                                                                                                               435
   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442