Page 427 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 427

MyHOME     ®

       teclas para Valena Life












       7 553 20 + 7 540 01  7 553 22 + 7 541 31  7 554 00 + 7 555 75   7 554 02 + 7 555 77
                                               + 7 540 01          + 7 541 31
         Emb.    Ref.  Teclas BUS/SCS                          Emb.    Ref.  Teclas BUS/SCS (cont.)
                      Iluminação e difusão sonora, tecla lado esquerdo      GEN / ON / OFF, tecla lado esquerdo
                      1 módulo                                  1    7 555 65  1 módulo
          1    7 555 90       Branco Valena Life                1    7 555 66  ON    Branco Valena Life
          1    7 555 91  ON   Creme Valena Life                 1    7 555 67  GEN OFF   Creme Valena Life
          1    7 555 92  OFF   Alumínio Valena Life                                  Alumínio Valena Life
                      Iluminação e difusão sonora, tecla lado direito       GEN / ON / OFF, tecla lado direito
                                                                            1 módulo
                      1 módulo                                  1    7 555 55        Branco Valena Life
          1    7 555 80       Branco Valena Life                1    7 555 56  ON GEN   Creme Valena Life
          1    7 555 81  ON   Creme Valena Life                 1    7 555 57  OFF   Alumínio Valena Life
          1    7 555 82  OFF   Alumínio Valena Life                         GEN / ON / OFF
                      Variação                                              2 módulos
                      2 módulos                                 1    7 550 80        Branco Valena Life
          1    7 552 60       Branco Valena Life                1    7 550 81  ON GEN   Creme Valena Life
          1    7 552 61       Creme Valena Life                 1    7 550 82  OFF   Alumínio Valena Life
          1    7 552 62       Alumínio Valena Life                          ON / OFF, tecla lado esquerdo
                      Iluminação, tecla lado esquerdo           1           1 módulo
                      1 módulo                                  1    7 555 85  ON    Branco Valena Life
          1    7 555 25       Branco Valena Life                1    7 555 86        Creme Valena Life
          1    7 555 26       Creme Valena Life                      7 555 87  OFF   Alumínio Valena Life
          1    7 555 27       Alumínio Valena Life                          ON / OFF, tecla lado direito
                      Iluminação, tecla lado direito            1    7 555 75  1 módulo   Branco Valena Life
                      1 módulo                                  1    7 555 76  ON    Creme Valena Life
          1    7 552 65       Branco Valena Life                1    7 555 77  OFF   Alumínio Valena Life
          1    7 552 66       Creme Valena Life
          1    7 552 67       Alumínio Valena Life                          ON / OFF
                                                                            2 módulos
                      Iluminação                                1    7 551 70        Branco Valena Life
                      2 módulos                                 1    7 551 71  ON    Creme Valena Life
          1    7 552 30       Branco Valena Life                1    7 551 72  OFF   Alumínio Valena Life
          1    7 552 31       Creme Valena Life                             Difusão sonora, tecla lado direito
          1    7 552 32       Alumínio Valena Life              1           1 módulo
                      Iluminação (ON/OFF + variação)            1    7 555 95        Branco Valena Life
                                                                     7 555 96
                      2 módulos                                 1    7 555 97        Creme Valena Life
          1    7 553 20       Branco Valena Life                                     Alumínio Valena Life
          1    7 553 21  ON   Creme Valena Life                             Difusão sonora, tecla lado esquerdo
          1    7 553 22  OFF   Alumínio Valena Life             1    7 553 13  1 módulo   Branco Valena Life
                      Subida / descida (estores)                1    7 553 14        Creme Valena Life
                      Permite a montagem em ambos               1    7 553 23        Alumínio Valena Life
                      os lados do mecanismo
                      1 módulo                                              STOP (estores)
                                                                            Permite a montagem em ambos
          1    7 554 00       Branco Valena Life                            os lados do mecanismo
          1    7 554 01       Creme Valena Life                             1 módulo
          1    7 554 02       Alumínio Valena Life              1    7 553 40        Branco Valena Life
                                                                1    7 553 41
                      Subida / descida (estores)                                     Creme Valena Life
                      2 módulos                                 1    7 553 42        Alumínio Valena Life
          1    7 553 10       Branco Valena Life                            Simples (sem simbologia)
          1    7 553 11       Creme Valena Life                             Permite montagem de ambos
          1    7 553 12       Alumínio Valena Life                          os lados do mecanismo
                                                                            1 módulo
                      GEN (Geral)                               1    7 553 30        Branco Valena Life
                      2 módulos                                 1    7 553 31        Creme Valena Life
          1    7 552 40       Branco Valena Life                1    7 553 32        Alumínio Valena Life
          1    7 552 41  GEN   Creme Valena Life                            Simples (sem simbologia)
          1    7 552 42       Alumínio Valena Life              1    7 550 60  2 módulos
                                                                1    7 550 61        Branco Valena Life
                                                                                     Creme Valena Life
                                                                1    7 550 62        Alumínio Valena Life


                                                                                                               425
   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432