Page 336 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 336

Livinglight

       tabela de escolha para os quadros forma quadrada (cont.)


                                      Simples                              Horizontal/Vertical
                                     2 módulos       3 módulos       4 módulos        7 módulos      3 + 3 módulos
                                     centrados
                 Quadros
                quadrados



        Metais (zamak)
        Ouro brilhante              LNA4819OA        LNA4803OA       LNA4804OA       LNA4807OA       LNA4826OA
        Bronze                       LNA4819BZ       LNA4803BZ       LNA4804BZ       LNA4807BZ        LNA4826BZ

        Naturais (zamak)
        Native                      LNA4819NA        LNA4803NA       LNA4804NA       LNA4807NA       LNA4826NA

        Prata                       LNA4819AG        LNA4803AG       LNA4804AG       LNA4807AG       LNA4826AG
        Aço escovado                LNA4819ACS      LNA4803ACS       LNA4804ACS      LNA4807ACS      LNA4826ACS
        Silk (zamak)

        Park                         LNA4819PK       LNA4803PK       LNA4804PK       LNA4807PK        LNA4826PK
        Square                      LNA4819SQ        LNA4803SQ       LNA4804SQ       LNA4807SQ       LNA4826SQ

        Brick                       LNA4819RK        LNA4803RK       LNA4804RK       LNA4807RK        LNA4826RK
        Avenue                       LNA4819AE       LNA4803AE       LNA4804AE       LNA4807AE        LNA4826AE
        Club                        LNA4819CB        LNA4803CB       LNA4804CB       LNA4807CB       LNA4826CB

        Deep (tecnopolímero)
        Verde                       LNA4819VD        LNA4803VD       LNA4804VD       LNA4807VD        LNA4826VD
        Laranja                     LNA4819OD        LNA4803OD       LNA4804OD       LNA4807OD       LNA4826OD

        Azul                        LNA4819AD        LNA4803AD       LNA4804AD       LNA4807AD       LNA4826AD
        Kristall (tecnopolímero)
        London Fog                   LNA4819KF       LNA4803KF       LNA4804KF       LNA4807KF        LNA4826KF

        Acquamarine                 LNA4819KA        LNA4803KA       LNA4804KA       LNA4807KA        LNA4826KA
        Cinzento gelo               LNA4819KG        LNA4803KG       LNA4804KG       LNA4807KG        LNA4826KG

        Neutros (tecnopolímero)
        Antracite                   LNA4819AR        LNA4803AR       LNA4804AR       LNA4807AR        LNA4826AR
        Branco                       LNA4819BI       LNA4803BI       LNA4804BI        LNA4807BI       LNA4826BI

        Tech                         LNA4819TE       LNA4803TE       LNA4804TE       LNA4807TE        LNA4826TE
        Essências (madeira)

        Cerejeira                   LNA4819LCA      LNA4803LCA       LNA4804LCA      LNA4807LCA      LNA4826LCA
        Bambu                       LNA4819LBA      LNA4803LBA       LNA4804LBA      LNA4807LBA      LNA4826LBA
        Nogueira                    LNA4819LNC      LNA4803LNC      LNA4804LNC       LNA4807LNC      LNA4826LNC

        Suportes de fixação
        Fixação por parafusos         LN4719          LN4703           LN4704          LN4707          LN4726


           Os quadros de madeira são fabricados com
           materiais 100% naturais de árvores criadas para
           o efeito. Podem existir diferenças de tonalidade

       334
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341