Page 335 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 335

Livinglight

       tabela de escolha para os quadros forma quadrada


                                        Simples                              Horizontal/Vertical
                                       1 elemento          2 elementos         3 elementos          4 elementos
                                       2 módulos          2+2 módulos         2+2+2 módulos      2+2+2+2 módulos
                 Quadros
                quadrados




        Metais (zamak)
        Ouro brilhante                LNA4802OA           LNA4802M2OA         LNA4802M3OA          LNA4802M4OA

        Bronze                         LNA4802BZ          LNA4802M2BZ         LNA4802M3BZ          LNA4802M4BZ
        Naturais (zamak)

        Native                         LNA4802NA          LNA4802M2NA         LNA4802M3NA          LNA4802M4NA
        Prata                         LNA4802AG           LNA4802M2AG         LNA4802M3AG          LNA4802M4AG

        Aço escovado                  LNA4802ACS         LNA4802M2ACS         LNA4802M3ACS        LNA4802M4ACS
        Silk (zamak)

        Park                           LNA4802PK          LNA4802M2PK         LNA4802M3PK          LNA4802M4PK
        Square                         LNA4802SQ          LNA4802M2SQ         LNA4802M3SQ          LNA4802M4SQ

        Brick                          LNA4802RK          LNA4802M2RK         LNA4802M3RK          LNA4802M4RK
        Avenue                         LNA4802AE          LNA4802M2AE         LNA4802M3AE          LNA4802M4AE

        Club                           LNA4802CB          LNA4802M2CB         LNA4802M3CB          LNA4802M4CB
        Deep (tecnopolímero)

        Verde                          LNA4802VD          LNA4802M2VD         LNA4802M3VD          LNA4802M4VD
        Laranja                       LNA4802OD           LNA4802M2OD         LNA4802M3OD          LNA4802M4OD

        Azul                           LNA4802AD          LNA4802M2AD         LNA4802M3AD          LNA4802M4AD
        Kristall (tecnopolímero)
        London Fog                     LNA4802KF          LNA4802M2KF         LNA4802M3KF          LNA4802M4KF

        Acquamarine                    LNA4802KA          LNA4802M2KA         LNA4802M3KA          LNA4802M4KA

        Cinzento gelo                  LNA4802KG          LNA4802M2KG         LNA4802M3KG          LNA4802M4KG
        Neutros (tecnopolímero)
        Antracite                      LNA4802AR          LNA4802M2AR         LNA4802M3AR          LNA4802M4AR

        Branco                         LNA4802BI          LNA4802M2BI          LNA4802M3BI         LNA4802M4BI
        Tech                           LNA4802TE          LNA4802M2TE         LNA4802M3TE          LNA4802M4TE

        Essências (madeira)
        Cerejeira                     LNA4802LCA         LNA4802M2LCA         LNA4802M3LCA        LNA4802M4LCA

        Bambu                         LNA4802LBA         LNA4802M2LBA         LNA4802M3LBA        LNA4802M4LBA
        Nogueira                      LNA4802LNC         LNA4802M2LNC         LNA4802M3LNC        LNA4802M4LNC

        Suportes de fixação
        Fixação por parafusos           LN4702             2 x LN4702           3 x LN4702          4 x LN4702


                                                                                                               333
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340