Page 329 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 329

Livinglight

       instalação tradicional dos quadros forma quadrada


        Caixas                    Suportes                  N.º de módulos            Quadros

        Instalação horizontal




         0 801 41 (40 mm) 502BI
         0 801 51 (50 mm) Caixa
         Alvenaria     saliente

                                   LN4702                     2 módulos
                                   (parafusos)                1 elemento              LNA4802..
         PB502N
         Para paredes ocas










         0 801 41 (40 mm) 3 2
         0 801 51 (50 mm) 3 2
         Alvenaria

                                   LN4702 3 2                 2 + 2 módulos           LNA4802M2...
                                   (parafusos)                2 elementos
         PB502N 3 2
         Para paredes ocas








         0 801 41 (40 mm) 3 3
         0 801 51 (50 mm) 3 3
         Alvenaria

                                   LN4702 3 3                 2 + 2 + 2 módulos
                                   (parafusos)                3 elementos             LNA4802M3...
         PB502N 3 3
         Para paredes ocas









         0 801 41 (40 mm) 3 4
         0 801 51 (50 mm) 3 4
         Alvenaria

                                   LN4702 3 4                 2 + 2 + 2 + 2 módulos    LNA4802M4...
                                   (parafusos)                4 elementos
         PB502N 3 4
         Para paredes ocas





             Completar a referência dos quadros
             acrescentando no final o código da cor
             do acabamento ver págs. 331-334


                                                                                                               327
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334