Page 326 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 326

Livinglight

       instalação dos quadros AIR em caixas modulares BTicino


        Caixas                         Suportes                  N.º de módulos            Quadros







         503E             503BI
         (106 3 71 3 52 mm)  Caixa
         Alvenaria        saliente

                                                                 3 módulos
                                       LN4703C
          PB503N                       (parafusos)                                         LNC4803...
          (109 3 68 3 51 mm)
          Para paredes ocas







          504E            504BI
          (133 3 74 3 53,5 mm) Caixa
          Alvenaria       saliente


                                                                4 módulos
          PB504N                       LN4704C                                             LNC4804...
          (131,5 3 68 3 51 mm)         (parafusos)
          Para paredes ocas








          506L
          (183,5 3 90 3 53.5 mm)
          Alvenaria

                                                             7 módulos
                                    LN4707C                                              LNC4807...
          PB506N                    (parafusos)
          (182 3 68 3 51 mm)
          Para paredes ocas









          506E
          (106 3 117 3 52 mm)
          Alvenaria




                                    LN4726C                   3 + 3 módulos              LNC4826...
                                    (parafusos)
          PB526N
          (109 3 114 3 51 mm)                   Acessórios
          Para paredes ocas                     fornecidos
                                                na cor dos mecanismos


             Completar a referência dos quadros
             acrescentando no final o código da cor
             do acabamento ver págs. 325-326


       324
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331