Page 718 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 718

Caminho de cabos em PVC

       altura 50 mm


















                                                6 377 20
                                                                6 377 11
                                      6 377 41

                                                                       6 377 01



           Tabela de escolha, p. 714-715

         Emb.   Ref.  Calhas                                      Emb.           Ref.   Acessórios de acabamento (cont.)
                     De acordo com a norma EN 61537                        Ângulo de subida a 90º com tampa
                     Comprimento: 3 metros                                         Largura x Altura (mm)
                     Base standard larg. até 150 mm             4    6 377 05             75 x 50
                     Base reforçada de 200 a 400 mm             4    6 377 15           100 x 50
                     Lisa                                       4    6 377 25           150 x 50
                     Largura x Altura (mm)                      2    6 377 35         200 x 50
          24 m   6 377 00    75 x 50                            2    6 377 45         300 x 50
          24 m   6 377 10  100 x 50                             1    6 377 55         400 x 50
          18 m   6 377 20  150 x 50                                         Ângulo de descida a 90º com tampa
          6 m   6 377 30  200 x 50
          6 m   6 377 40  300 x 50                                                 Largura x Altura (mm)
          6 m   6 377 50  400 x 50                                4   6 377 07            75 x 50
                                                                                        100 x 50
                                                                     6 377 17
                                                                4
                     Perfurada                                  4    6 377 27         150 x 50
                     Largura x Altura (mm)                      2    6 377 37         200 x 50
          24 m   6 377 01    75 x 50                            2    6 377 47           300 x 50
          24 m   6 377 11  100 x 50                             1    6 377 57           400 x 50
          18 m   6 377 21  150 x 50                                         Topo
          6 m   6 377 31  200 x 50                                                 Largura x Altura (mm)
          6 m   6 377 41  300 x 50                              2    6 377 08             75 x 50
          6 m   6 377 51  400 x 50                                2   6 377 18        100 x 50
                                                                     6 377 28
                                                                2
                                                                                      150 x 50
                     Tampa                                        2   6 377 38          200 x 50
                                                                     6 377 48
                                                                                      300 x 50
                                                                2
                     Comprimento: 3 metros                      2    6 377 58           400 x 50
                             Largura (mm)                                   Uniões
          24 m   6 377 60          75
          24 m   6 377 61        100                                        Uniões rápidas sem parafusos nem ferramentas
          18 m   6 377 62        150                                        Utilização de parafusos é opcional
          12 m   6 377 63        200                            20   6 377 90           De 75 a 150 x 50
          12 m   6 377 64        300                            20   6 377 91         De 200 a 400 x 50
          12 m   6 377 65        400
                                                                            Canto universal
                     Acessórios de acabamento                   2    6 378 60         Para calhas de altura 50 e 75 mm
                     Uniões integradas                                                Utilizar 2 peças para obter uma
                     Raio de curvatura mínimo garantido de 150 mm                     derivação em “T” e 4 peças para obter
                     Curva a 90º com tampa                                            uma cruzeta
                             Largura x Altura (mm)                          Derivação em “T”
          4   6 377 03             75 x 50
          4   6 377 13           100 x 50                                   Utilizar uma peça para obter uma derivação em “T”
          4   6 377 23           150 x 50                                   e 2 peças para obter uma cruzeta
          2   6 377 33           200 x 50                                            Largura x Altura (mm)
          2   6 377 43           300 x 50                       4    6 378 70           75 x 50/75
          1   6 377 53           400 x 50                       2    6 378 71         100 x 50/75
                                                                2    6 378 72         150 x 50/75
                                                                1    6 378 73         200 x 50/75
                                                                1    6 378 74         300 x 50/75
                                                                1    6 378 75         400 x 50/75
                                                                            Separador
                                                                            Comprimento: 3 metros
                                                                42 m   6 377 88       Para altura de 50 mm

           Dimensões em www.legrand.pt                            Resistência do PVC aos agentes químicos em
         pt
                                                                  www.legrand.pt
       716
   713   714   715   716   717   718   719   720   721   722   723