Page 717 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 717

Caminho de cabos em PVC

 calhas e acessórios


 CALHAS  ACESSÓRIOS                                    ACESSÓRIOS
                                                               PVC

                                                               Metal
 Secção (mm)
 Largura x Altura

 Calha   Calha  Curva a 90º  Ângulo de   Ângulo de   Derivação    Canto    União  Consolas   Consola   Consola de
 lisa  perfurada  Tampa  Separador  com tampa  subida a 90º   descida a 90º  Topo  em "T"  universal  rápida  horizontais  vertical  suspensão  Charneira
 com tampa  com tampa
 75 x 50  6 377 00  6 377 01  6 377 60  6 377 88  6 377 03  6 377 05  6 377 07  6 377 08  6 378 70  6 378 60  6 377 90  6 377 66  6 377 81  6 377 71  6 377 93



 100 x 50  6 377 10  6 377 11  6 377 61  6 377 88  6 377 13  6 377 15  6 377 17  6 377 18  6 378 71  6 378 60  6 377 90  6 377 66  6 377 81  6 377 71  6 377 93

 ALTURA 50 mm  150 x 50  6 377 20  6 377 21  6 377 62  6 377 88  6 377 23  6 377 25  6 377 27  6 377 28  6 378 72  6 378 60  6 377 90  6 377 67  6 377 82  6 377 72  6 377 93




 200 x 50
                         6 378 73
                                                   6 377 91
                                      6 378 60
                                                                                           6 377 73
                                                                                                        6 377 93
 6 377 88
 6 377 33
 6 377 63
 6 377 31
 6 377 35
                                                                              6 377 83
                                                                 6 377 68
 6 377 37
           6 377 38
 6 377 30
 300 x 50  6 377 40  6 377 41  6 377 64  6 377 88  6 377 43  6 377 45  6 377 47  6 377 48  6 378 74  6 378 60  6 377 91  6 377 69  6 377 84  6 377 74  6 377 93
                                                                 6 379 78
 400 x 50  6 377 50  6 377 51  6 377 65  6 377 88  6 377 53  6 377 55  6 377 57  6 377 58  6 378 75  6 378 60  6 377 91  6 379 79  6 377 85  6 377 75  6 377 93
 75 x 75  6 378 00  6 378 01  6 377 60  6 378 88  6 378 03  6 378 05  6 378 07  6 378 08  6 378 70  6 378 60  6 378 90  6 377 66  6 377 81  6 377 71  6 377 93
 100 x 75  6 378 10  6 378 11  6 377 61  6 378 88  6 378 13  6 378 15  6 378 17  6 378 18  6 378 71  6 378 60  6 378 90  6 377 66  6 377 81  6 377 71  6 377 93
 ALTURA 75  mm  150 x 75  6 378 20  6 378 21  6 377 62  6 378 88  6 378 23  6 378 25  6 378 27  6 378 28  6 378 72  6 378 60  6 378 90  6 377 68  6 377 82  6 377 72  6 377 93
                                                                 6 377 67


                         6 378 73
                                                                                           6 377 73
                                                                                                        6 379 93
                                                   6 378 91
                                                                              6 377 83
                                      6 378 60
 200 x 75
           6 378 38
 6 378 35
 6 378 37
 6 378 31
 6 378 88
 6 377 63
 6 378 30
 6 378 33
 300 x 75  6 378 40  6 378 41  6 377 64  6 378 88  6 378 43  6 378 45  6 378 47  6 378 48  6 378 74  6 378 60  6 378 91  6 377 69  6 377 84  6 377 74  6 379 93
                                                                 6 379 78
 400 x 75  6 378 50  6 378 51  6 377 65  6 378 88  6 378 53  6 378 55  6 378 57  6 378 58  6 378 75  6 378 60  6 378 91  6 379 79  6 377 85  6 377 75  6 379 93
 200 x 100  6 379 00  6 379 01  6 377 63  6 379 88  6 379 03  6 379 05  6 379 07  6 379 08  6 379 70  6 379 60  6 379 90  6 379 68  6 377 83  6 377 73  6 379 93
                                                                 6 377 69
                         6 379 71
                                      6 379 60
 300 x 100
                                                                                                        6 379 93
                                                   6 379 90
 ALTURA 100  mm  400 x 100  6 379 10  6 379 11  6 377 64  6 379 88  6 379 13  6 379 15  6 379 17  6 379 18  6 379 72  6 379 60  6 379 90  6 379 78  6 377 84  6 377 74  6 379 93
 6 377 65
                                                                              6 377 85
                                                                                           6 377 75
                                                                 6 379 79
 6 379 21
           6 379 28
 6 379 23
 6 379 88
 6 379 27
 6 379 20
 6 379 25
 500 x 100
                                      6 379 60
                                                   6 379 90
                                                                                                        6 379 93
                         6 379 73
 600 x 100  6 379 30  6 379 31  6 379 63  6 379 88  6 379 33  6 379 35  6 379 37  6 379 38  6 379 74  6 379 60  6 379 90  6 379 80  6 379 83  6 379 76  6 379 93
 6 379 43
                                                                                           6 379 77
 6 379 45
                                                                              6 379 84
 6 379 41
 6 379 40
 6 379 64
           6 379 48
 6 379 47
 6 379 88
                                                                 6 379 81
 714                                                                                                           715
   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721   722