Page 688 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 688

Caixa de chão IP 44 para revestimento                 Caixas de chão IP 66 - 4 módulos
       mosaico/mármore                                       para pavimento técnico e betão













             6 896 22             0 896 87


                                                                  0 880 64 equipar com   0 880 61 equipar com   0 880 69
                                                                  mecanismos Mosaic  mecanismos Mosaic






             6 896 23                6 896 23 + 0 896 87


           Características técnicas em www.legrand.pt             Consultar características técnica em www.legrand.pt
       Conforme norma IEC 60670-23 e EN 50 085-2.2           De acordo com a norma EN 60-670-1 e EN 60 670-23
       Compatível com chão de betonilha                      IP 66 (quando a tampa está fechada) / IP 54 ( com a saída de cabos
                                                             ref. 0 880 62)
         Emb.   Ref.  Caixas de chão IP 44 para revestimento    IK 09
                     de mosaico/mármore                                     IP 66 caixas de chão - 4 módulos
                     Para ser instalado na caixa de encastrar    Ref.  Emb.
                     ref. 0 896 04 para chão em betonilha                   Fornecido com tampa e suporte de 4 módulos
                                                                            para Mosaic
                     Tampa lisa sem saída de cabos                          Para instalado em pavimento betão necessário
          1   6 896 22 Altura para revestimento de 8 a 24 mm                caixa de encastrar ref. 0 880 62 ou direto em
                     de espessura                                           pavimento técnico
                     Pode ser utilizada como caixa de visita
                     ou equipar com 1 kit de suportes                       Com tampa removível
                     verticais ref. 6 896 57                                Pode ser equipada com acessório
                                                                            de saída de cabos ref. 0 880 62
                                                                1    0 880 61 Acabamento em aço inoxidável
                     Tampa com saída de cabos
          1   6 896 23 Altura para revestimento de 8 a 24 mm
                     de espessura
                     Pode ser utilizada como caixa de visita                Com tampa articulada
                     ou equipar com 1 kit de suportes                       Compatível com tomadas com ângulo
                     verticais ref. 6 896 57                    1    0 880 64 Acabamento em aço inoxidável
                     Pode ser equipada com saída
                     de cabos ref. 0 896 87
                     Acessório de saída de cabos                            Caixa de encastrar
          1   0 896 87 Para caixas de chão IP 44 ou IP 66 com saída    1  0 880 69 Caixa ajustável para caixas de chão IP 66 em
                     de cabo central ref. 6 896 23 e ref. 0 896 86          pavimentos de betão
                                                                            Fornecido com capa de proteção
                     Caixa de encastrar para caixa de chão IP 44            Ligação de condutas de Ø 20 mm
                                                                            Altura mínima de betão:  65 mm
          1   0 896 04 Para instalar as caixas de chão
                     ref. 6 896 22/23 para chão de betonilha                Saída de cabos
                     Suportes verticais para mecanismos         1    0 880 62 Acessório de saída de cabos IP 54
                     Mosaic
          1   6 896 57 Kit de 2 suportes de 8 módulos























       686
   683   684   685   686   687   688   689   690   691   692   693