Page 684 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 684

Caixas de chão standard instalação para chão falso e betonilha













          0 880 22            0 880 25           0 880 28            0 880 83          0 880 02







           0 880 05                0 880 06 + 0 880 48  0 880 47          0 880 98     0 880 99
           Características técnicas em www.legrand.pt

       As caixas de chão poderão ser instaladas em chão falso ou em betonilha com incorporação da caixa de encastrar e utilização de tubos ou calha
       de pavimento / condutas de chão para passagem de cabos.
       De acordo com as normas EN 60670-1 e EN 60270-23 e EN50085-2-2 e possuir as seguintes características:
       - Temperatura de utilização: -5 ºC até +60 ºC
       - Auto extinguível 650º / 30seg para as peças em material isolante
       - As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic  instaladas garantem IP 24 de acordo com as RTIEBT
                                              TM
       - IK 08
         Emb.   Ref.  Kits com suportes para caixas de chão    Emb.    Ref.  Tampas para os kis standard de suportes
                     Caixas de chão fornecidas com suportes para            Sistema de encaixe rápido direto no kit de suportes
                     montagem de mecanismos Mosaic                          Tampa plástica isolante
                     Instalação dos mecanismos na horizontal - altura   1  0 880 00 8/12 módulos - ref. 0 880 20/23/39
                     regulável 80 a 110 mm                      1    0 880 01 12/18 módulos - ref. 0 880 21/24/40
                     Instalação direta no chão falso            1    0 880 02 16/24 módulos - ref. 0 880 22/25/41
                     Para betonilha utilizar as caixas de encastrar         Tampa metálica  - acabamento inox
                     autoajustáveis ref. 0 880 90/91/92 (p. 685) ou caixa   1
                     de encastrar ref. 0 880 80 (p. 685) e os aros de   0 880 03 8/12 módulos - ref. 0 880 20/23/39
                     redução ref. 0 880 81/82/83                1    0 880 04 12/18 módulos - ref. 0 880 21/24/40
          1   0 880 20 12 módulos (3 x 4)                       1    0 880 05 16/24 módulos - ref. 0 880 22/25/41
          1    0 880 21 18 módulos (3 x 6)                                  Tampa metálica - acabamento latão
          1   0 880 22 24 módulos (3 x 8)                       1    0 880 06 8/12 módulos - ref. 0 880 20/23/39
                     Instalação mecanismos na vertical - 80 mm  1    0 880 07 12/18 módulos - ref. 0 880 21/24/40
                     Para chão falso utilizar os acessórios para isolar    1  0 880 08 16/24 módulos - ref. 0 880 22/25/41
                     os mecanismos ref. 0 880 26/27/28
                     Para betonilha utilizar as caixas de encastrar         Placa de acabamento
                     autoajustáveis ref. 0 880 90/91/92 (p. 685) ou         Para tampa isolante - acabamento inox
                     a caixa de encastrar ref. 0 880 80 (p. 685) e os aros   1  0 880 15 8/12 módulos
                     de redução ref. 0 880 81/82/83             1
          1   0 880 23 8 módulos (2 x 4)                        1    0 880 16 12/18 módulos
          1    0 880 24 12 módulos (2 x 6)                           0 880 17 16/24 módulos
          1   0 880 25 16 módulos (2 x 8)                                   Para tampa metálica - acabamento inox
                                                                1    0 880 45 8/12 módulos
                     Aro de redução para caixa universal        1    0 880 46 12/18 módulos
                                                                1    0 880 47 16/24 módulos
                     Para caixas de chão standard ou tampa nivelável
                     Instalar na caixa universal ref. 0 880 80 (p. 685)     Para tampa metálica - acabamento latão
          1    0 880 81 8/12 módulos                            1    0 880 48 8/12 módulos
          1   0 880 82 12/18 módulos                            1    0 880 49 12/18 módulos
          1   0 880 83 16/24 módulos                            1    0 880 50 16/24 módulos
                     Acessórios de isolamento para caixas                   Acessório para bloqueio da tampa isolante
                     verticais chão falso                       1    0 880 98 Com chave
          1   0 880 26 Para kit 8 módulos (2 x 4) - ref. 0 880 23 e 0 881 23  1  0 880 99 Sem chave
          1   0 880 27 Para kit 12 módulos (2 x 6) - ref. 0 880 24 e 0 881 24
          1   0 880 28 Para kit 16 módulos (2 x 8) - ref. 0 880 25 e 0 881 25
                     Kits para caixa de visita
                     Instalação direta no chão falso.
                     Para betonilha utilizar as caixas de encastrar
                     autoajustáveis ref. 0 880 90/91/92 (p. 685) ou caixa
                     de encastrar ref. 0 880 80 (p. 685) e os aros de
                     redução ref. 0 880 81/82/83
          1   0 880 39 8/12 módulos
          1   0 880 40 12/18 módulos
          1    0 880 41 16/24 módulos
                                                                  Caixas para encastrar em betonilha
                                                                  p. 685

                                                                  Outras cores, acessório de bloqueio e caixas
                                                                  já equipadas sob consulta

       682
   679   680   681   682   683   684   685   686   687   688   689