Page 678 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 678

Caixa de chão com altura reduzida 50 mm  Caixa de chão com altura reduzida 50 mm

       para pavimento falso ou pavimento de betão            exemplos de aplicação e utilização


                                                              n Instalação em betonilha









       0 880 70 (tomadas não fornecidas)  0 880 71  0 880 73
       De acordo com as normas EN 60670-1, EN 60670-23 e EN 50085-2-2
       Para chão falso ou betonilha com alturas entre 50 mm (mínimo)
       e 70 mm (máximo)                                         50 - 70 mm
       Fornecida com tampa para revestimento (ex.: alcatifa, vinil, parquet, …)  0 880 73


       - tampa pode ser facilmente removida para facilitar a instalação das
       tomadas Mosaic™
       Com suportes para mecanismos Mosaic™ (montados na vertical)  n Instalação em chão falso
       - garantem uma perfeita separação das correntes
       Para pavimento de betão: utilizar caixa de encastrar ref. 0 880 73
       Para pavimento técnico: utilizar caixa de isolamento ref. 0 880 71
       Permite ser igualmente equipada com a placa de acabamento em aço
       inoxidável ref. 0 880 72 (alternativa estética a outros revestimentos)
                                             TM
       As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic  instaladas
       garantem IP 24 de acordo com as RTIEBT
       IK 08                                                        0 880 71             0 880 71
       Material livre de halogéneos
                                                                         50 mín.
         Emb.   Ref.  Caixa com altura reduzida 50 mm
                     16 módulos
          1   0 880 70 Com tampa para revestimento              261 0 +2    +2
                     até 3 mm de espessura (permite                       261 0
                     receber alcatifa ou vinil)
                     Nota: Não utilizar ladrilhos                                              18-48 mm
                     Cinzento RAL 7031
                     Caixa de encastrar para betonilha
          1   0 880 73 Para montagem da caixa de altura reduzida 50 mm   n Fácil remoção da tampa para facilitar instalação
                     em pavimento de betão                      das tomadas
                     Com pré-cortes para receber tubo anelado com
                     Ø 16, Ø 20 e Ø 25mm
                     Aceita igualmente calhas de passagem de chão
                     com altura máx. 28 mm                      A
                     Acessório de isolamento para chão falso
          1    0 880 71 Para montagem da caixa de altura reduzida 50 mm
                     em pavimento técnico                                       B
                     Com pré-cortes para receber tubo anelado com
                     Ø 16, Ø 20 e Ø 25mm
                     Placa de acabamento - Aço inoxidável
          1   0 880 72 Acessório complementar de acabamento
                     Espessura: 3 mm
                     Para aplicação na tampa da caixa ref. 0 880 70
                     Fixação à tampa através de quatro bases adesivas   n Dimensões de corte (mm) para aplicação
                     (fornecidas)                               de revestimentos


                                                                 244     203
                                                                            3







                                                              n Placa de acabamento em Aço inoxidável ref. 0 880 72
                                                                (opcional)


                                                                           180°
                                                                            B
                                                                      A
                                                                         A
                                                                  A
                                                                     A
                                                                              0 880 72    C




       676
   673   674   675   676   677   678   679   680   681   682   683