Page 676 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 676

Caixas de chão e passagem de cabos                    Caixas Pop-up para chão falso ou de betonilha
       para chão falso ou de betonilha                       para distribuição de energia e dados em postos de trabalho e salas de reunião















        0 896 44                         0 896 49


                                                                0 540 13
                                                                                                   0 540 00
                                                                  Características técnicas em www.legrand.pt

                                                             De acordo com as Normas EN 60670-23, EN61314 e IEC 60884-1
                                                             Permitem instalação em chão falso ou de betonilha
                                                             As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic  instaladas
                                                                                                   TM
             0 893 07
                                                             garantem IP 24 de acordo com as RTIEBT. IK 08
         Emb.   Ref.  Caixas de chão de 3 módulos
                                                               Emb.    Ref.  Pop-up vazias para chão (para equipar)
                     De acordo com a norma EN 60670-23
                     Permitem a acessibilidade a todo o tipo de correntes     Forma extra plana para uma integração discreta
                     distribuídas  pelo pavimento falso ou pelo pavimento   no pavimento ou no mobiliário
                     de betão (altura mínima 80 mm)                         Material livre de halogéneos
                     Suporte basculante para montagem de                    Equipadas com sistema de bloqueio para evitar
                     mecanismos Mosaic  (1 tomada 2P+T tipo “Schuko”        aberturas acidentais: abertura e fecho através
                                    TM
                     2 mód. + 1 tomada RJ 45 1 mód.) permitindo             de um botão “pressiona-desliza” temporizado
                     modificar o ângulo de inclinação em função da          A equipar com mecanismos Mosaic™
                     ficha de correntes fortes (direita ou lateral)         Utilizar os kits específicos para instalação
                     As caixas de chão Legrand com as tomadas               em chão falso com 15 a 40 mm de espessura
                     Mosaic  instaladas garantem IP 24 de acordo            ou as caixas de encastrar para instalação
                           TM
                     com as RTIEBT                                          em pavimento de betão
                     IK 08                                                  3 módulos
                     Tampa com 2 saídas independentes para cabos    1  0 540 10   Alumínio mate
                     de correntes fortes e correntes fracas     1    0 540 15   Bronze polido
                     PC/ABS Cinzento RAL 7031                   1    0 540 20   Inox polido
                     Material livre de halogéneos
          1   0 896 44 Caixa de pavimento de 3 módulos                      2 x 3 módulos
          1   0 896 49 Caixa de encastrar plástica para a caixa de   1  0 540 12   Alumínio mate
                     pavimento de 3 mód. ref. 0 896 44, equipada com   1  0 540 17   Bronze polido
                     entradas para tubos anelados Ø 20 ou 25 mm   1  0 540 22   Inox polido
                                                                            4 módulos
                     Caixa de passagem de cabos                 1    0 540 11   Alumínio mate
          1    0 893 07 Permite a passagem de cabos do piso técnico para   1  0 540 16   Bronze polido
                     os blocos de escritório  (25 a 55 mm)      1    0 540 21   Inox polido
                     IP 20 - IK 08                                          2 x 4 módulos
                     Composto por duas parte, alumínio e poliester  1  0 540 13   Alumínio mate
                     3 saídas Ø 20 mm                           1    0 540 18   Bronze polido
                     Dimensão do corte: Ø 127 mm                1    0 540 23   Inox polido
                     Dimensão da moldura: Ø 144 mm
                     Profundidade: 60 mm                                    Kits para instalação em chão falso
                                                                            Fornecidos com material de fixação e ligação à terra
                                                                            Com sistema de retenção de cabos (correntes fortes)
                                                                            para maior segurança na instalação
                                                                            Adequados para correntes fortes, fracas Cat. 6,
                                                                            ligações de áudio/vídeo, …
                                                                1    0 540 05 Para 3 módulos
                                                                1    0 540 07 Para 2 x 3 módulos
                                                                1    0 540 06 Para 4 módulos
                                                                1    0 540 08 Para 2 x 4 módulos
                                                                            Caixas de encastrar para instalação
                                                                            em chão de betão
                                                                            Altura mínima: 60 mm
                                                                            Ø tubos permitidos: 20 e 25 mm
                                                                            Caixas de encastrar metálicas
                                                                1    0 540 00 Para 3 módulos
                                                                1    0 540 02 Para 2 x 3 módulos
                                                                1    0 540 01 Para 4 módulos
                                                                1    0 540 03 Para 2 x 4 módulos
                                                                            Caixas de encastrar plásticas
                                                                1    6 503 90 Para 3 módulos
                                                                10   6 503 31 Para 6 módulos





       674
   671   672   673   674   675   676   677   678   679   680   681