Page 309 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 309

Living Now

       tabela de escolha rápida: mecanismos e teclas/centros (cont.)


        NOTA: Esta Tabela de escolha rápida foi preparada para os produtos mais habituais, de venda mais corrente.
               Descubra mais sobre a vasta e inovadora oferta desta gama em: www.legrand.pt/living-now-international

        PRINCÍPIO DE MONTAGEM:
                                                2         OU      +      +         +  1  +

                   +               +                            Obturadores ref. K4949            +

                                                          +          1 +
        Caixa ref. 0 800 31    Suporte ref. K4702                        1                            Quadros (p. 304-305)


                                                            +
                                 MECANISMOS                                           ACABAMENTOS
                                                                            Branco          Preto         Areia
       TOMADAS RJ 45, RJ 11 E FIBRA ÓTICA

                                                                         KW4279C6A      KG4279C6A      KM4279C6A
        RJ 45, UTP, Cat. 6A                      (a)         1 módulo        +              +             +
                                                                            KW07          KG07           KM07

                                                                                                      KM4279C6AS
                                                                         KW4279C6AS     KG4279C6AS
                                                                                                          +
        RJ 45, STP, Cat. 6A                      (a)         1 módulo        +              +            KM07
                                                                            KW07          KG07
                                                                          KW4279C6       KG4279C6      KM4279C6
        RJ 45, UTP, Cat. 6                       (a)         1 módulo        +              +             +
                                                                            KW07          KG07           KM07


                                                                         KW4279C6S      KG4279C6S      KM4279C6S
        RJ 45, STP, Cat. 6                       (a)         1 módulo        +              +             +
                                                                            KW07          KG07           KM07

                                                                           KW07K          KG07K         KM07K
        Adaptador para conectores Keystone       (a)         1 módulo        +              +             +
                                                                            KW07          KG07           KM07


                                                                         KW4258RJ11     KG4258RJ11    KM4258RJ11
        RJ 11 (4 contactos)                      (a)         1 módulo        +              +             +
                                                                            KW07          KG07           KM07


        Tomada de Fibra Ótica                 K4268SCA       2 módulos    KW13M2         KG13M2         KM13M2
        1 x SC/APC Simplex

       TOMADAS RJ 45, RJ 11 E FIBRA ÓTICA

                                                                          KW4269R        KG4269R        KM4269R
        Tomada dupla RCA                         (a)         1 módulo        +              +             +
                                                                            KW07          KG07           KM07

                                                                           KW4294        KG4294         KM4294
        Tomada altifalante                       (a)         1 módulo        +              +             +
                                                                            KW07          KG07           KM07


        Tomada HDMI 1.4                        K4284P        1 módulo       KW14          KG14           KM14
        Pré-conectorizada


        Tomada USB, Tipo-A,
        Para transmissão de dados              K4285P        1 módulo      KW10P          KG10P          KM10P

       (a) Mecanismos fornecidos com tecla ou espelho central, mas que devem ser completados com uma placa de acabamento.

                                                                                                               307
                                                                                                               307
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314