Page 308 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 308

Living Now

       tabela de escolha rápida: mecanismos e teclas/centros (cont.)


        NOTA: Esta Tabela de escolha rápida foi preparada para os produtos mais habituais, de venda mais corrente.
               Descubra mais sobre a vasta e inovadora oferta desta gama em: www.legrand.pt/living-now-international

        PRINCÍPIO DE MONTAGEM:
                                                2         OU      +      +         +  1  +

                   +               +                            Obturadores ref. K4949            +

                                                          +          1 +
        Caixa ref. 0 800 31    Suporte ref. K4702                        1                            Quadros (p. 304-305)


                                                            +
                                 MECANISMOS                                           ACABAMENTOS
                                                                            Branco          Preto         Areia
       CARREGADORES USB

        1 x Tipo-A (3 A)                       K4191A        1 módulo      KW11C          KG11C         KM11C


        2 x Tipo-A (3 A)                       K4191AA       1 módulo


        1 x Tipo-A + 1 x Tipo-C (3 A)          K4191AC       1 módulo      KW13C          KG13C         KM13C


        2 x Tipo-C (3 A)                       K4191CC       1 módulo


        1 x Tipo-C (3 A) - 30 W - Power Delivery  K4192C     1 módulo      KW11C          KG11C         KM11C

                                                                         KW4141USB      KG4141USB      KM4141USB
        Tomada mista:                            (a)         2 módulos       +              +             +
        2P+T tipo Schuko + USB Tipo-C 1,5 A
                                                                            KW63          KG63           KM63
       TOMADAS PARA TELEVISÃO
        TV Simples – Estrela                   K4202D


        TV Simples – Passagem                  K4202P14
                                                             1 módulo       KW08          KG08           KM08
        TV Simples – Terminal                  K4202P10


        TV Simples – Tipo “F”                   K4202F


        TV + SAT – Estrela                     K4214D        1 módulo       KW09          KG09           KM09


        TV + SAT – Estrela                    K4217M2D


        TV + SAT – Passagem                   K4217M2P14     2 módulos    KW25M2         KG25M2         KM25M2



        TV + SAT – Terminal                   K4217M2P10

        TV + R + SAT – Estrela                K4210M2D       2 módulos    KW26M2         KG26M2         KM26M2

       (a) Mecanismos fornecidos com tecla ou espelho central, mas que devem ser completados com uma placa de acabamento.

       306
   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313