Page 3 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 3

P. 22  P. 34  P. 38                 P. 48                          P. 52                          P. 64
 EMDX 3  EMS CX³   Termostatos,      Instalações                    Sistema de                     Green’Up tomadas e postos
 Sistema de medida    Sistema de supervisão   deslastradores,    fotovoltaicas  alimentação        de carregamento de
 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  de energia elétrica  de energia  televariadores  ininterrupta (UPS)        veículos elétricos


 P. 78  P. 90  P. 105                P. 107                         P. 116
                                                3
 DMX  até 6300 A   DPX , Disjuntores    Automatismos para   DPX  – I, DPX-IS, DX - IS,   Corta-circuitos
 3
 3
                                       3
 Disjuntores e interruptores    de potência    inversores de redes   Vistop Interruptores-  e fusíveis
 CORTE E PROTEÇÃO DE POTÊNCIA  de potência abertos  em caixa moldada  seccionadores
 P. 122  P. 123  P. 144              P. 150                         P. 156                         P. 158
 Proteção modular  Proteção modular  Descarregadores    Telerruptores,    Automáticos de           Fontes de alimentação,
 3
 3
 PROTEÇÃO, COMANDO    RX   3  TX /DNX  e DX   3  de sobretensões   contactores e Interruptores   escada, relés  transformadores
                                     sinalizadores CX
                                                                    temporizados
                                              3
 E PROGRAMAÇÃO
 P. 164  P. 167  P. 170              P. 172                         P. 189                         P. 514
 Quadros modulares    Quadros modulares    Quadros modulares   Repartição    Quadros e armários    Armários XL³
 QUADROS E ARMÁRIOS  de encastrar  salientes  estanques  standard   de distribuição XL   3         4000/6300 A
 DE DISTRIBUIÇÃO                                                    160/400/800
 P. 232  P. 240  P. 246              P. 256                         P. 282                         P. 291
 Quadros e armários    Caixas    Disjuntores Motores MPX ,   Viking™ Bornes de ligação  Comando, sinalização    P17 fichas e tomadas
                     3
                3
 QUADROS DE EQUIPAMENTO,    Atlantic e Marina  de equipamento    contactores CTX      3  CAB 3™ e Duplix™  e transformadores  industriais
       e relés térmicos RTX
 e Bucins
 COMPONENTES E P17
 P. 302  P. 312  P. 340              P. 368                         P. 384                         P. 398
 Living Now  Livinglight  Valena Life  Suno                         Niloé Step                     Caixas de encastrar
                                                                                                   Batibox
 APARELHAGEM DE ENCASTRAR


 P. 410  P. 417  P. 428              P. 433                         P. 434                         P. 436
 Soluções para    Soluções para    Soluções   Soluções              Postos Green’Up                Solução domótica
 iluminação    climatização conectada  segurança   videoporteiros    Conectados                    MyHome
 CASAS CONECTADAS  estores e energia  conectada  conectados


 P. 450  P. 456  P. 458              P. 468                         P. 470                         P. 474
 Tabela de escolha kits   Tabela de escolha    Postos externos    Tabela de escolha    Postos internos    Acessórios
 videoporteiros  postos externos  Linha 3000  postos internos       conectados                     videoporteiros
 VIDEOPORTEIROS, TRINCOS


 P. 492  P. 497  P. 520              P. 527                         P. 529                         P. 536
 Forix IP21  Sistema Plexo   Caixas Plexo  Tubos e acessórios       Ligadores, réguas              Fichas, prolongadores
 SOLUÇÕES SALIENTES, ESTANQUES    e Soliroc  de fixação             de junção e barras             e blocos multitomadas
                                                                    de neutro
 E MATERIAL DE INSTALAÇÃO

 P. 554  P. 606  P. 667              P. 675                         P. 689                         P. 714
 Sistema    Calhas    Colunas        Caixas de chão                 Incara - Soluções              Caminhos de cabos
 Mosaic  e molduras  e mini-colunas                                 integradas para                em PVC
 SOLUÇÕES PARA O TERCIÁRIO                                          mobiliário


 P. 722  P. 727  P. 729              P. 747                         P. 749                         P. 752
 Tabela de escolha    Acessórios detetores    Iluminação    Acessórios   Sinalização               Botoneiras
 detetores de movimento    de movimento    de emergência  iluminação    luminosa e sonora          de emergência
 GESTÃO DE ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA  e presença   e presença   de emergência


 P. 758  P. 801  P. 808              P. 822                         P. 827-845
 Tabela de escolha    Soluções cablagem   Soluções cablagem    PDUs standard e PDUs   Informação técnica
 soluções de cobre    estruturada fibra ótica  estruturada quadros    inteligentes  e normativa
 LCS  - SISTEMA DE CABLAGEM ESTRUTURADA  Cat. 6, Cat. 6a e Cat. 8  e bastidores
 3





                                                                                                                 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8