Page 2 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 2

P. 22                          P. 34                                   P. 38                         P. 48                          P. 52                          P. 64
                                                       EMDX 3                         EMS CX³                                 Termostatos,                  Instalações                    Sistema de                     Green’Up tomadas e postos
                                                       Sistema de medida              Sistema de supervisão                   deslastradores,               fotovoltaicas                  alimentação                    de carregamento de
       EFICIÊNCIA ENERGÉTICA                           de energia elétrica            de energia                              televariadores                                               ininterrupta (UPS)             veículos elétricos


                                                       P. 78                           P. 90                                  P. 105                        P. 107                         P. 116
                                                                                                                                                                        3
                                                       DMX  até 6300 A                 DPX , Disjuntores                      Automatismos para             DPX  – I, DPX-IS, DX - IS,     Corta-circuitos
                                                          3
                                                                                         3
                                                                                                                                                              3
                                                       Disjuntores e interruptores     de potência                            inversores de redes           Vistop Interruptores-          e fusíveis
       CORTE E PROTEÇÃO DE POTÊNCIA                    de potência abertos             em caixa moldada                                                     seccionadores
                                                       P. 122                         P. 123                                  P. 144                        P. 150                         P. 156                         P. 158
                                                       Proteção modular               Proteção modular                        Descarregadores               Telerruptores,                 Automáticos de                 Fontes de alimentação,
                                                                                       3
                                                                                           3
       PROTEÇÃO, COMANDO                               RX   3                         TX /DNX  e DX   3                       de sobretensões               contactores e Interruptores    escada, relés                  transformadores
                                                                                                                                                            sinalizadores CX
                                                                                                                                                                                           temporizados
                                                                                                                                                                     3
       E PROGRAMAÇÃO
                                                       P. 164                         P. 167                                  P. 170                        P. 172                         P. 189                         P. 514
                                                       Quadros modulares              Quadros modulares                       Quadros modulares             Repartição                     Quadros e armários             Armários XL³
       QUADROS E ARMÁRIOS                              de encastrar                   salientes                               estanques                     standard                       de distribuição XL   3         4000/6300 A
       DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                                                                     160/400/800
                                                       P. 232                         P. 240                                  P. 246                        P. 256                         P. 282                         P. 291
                                                       Quadros e armários             Caixas                                  Disjuntores Motores MPX ,     Viking™ Bornes de ligação      Comando, sinalização           P17 fichas e tomadas
                                                                                                                                            3
                                                                                                                                       3
       QUADROS DE EQUIPAMENTO,                         Atlantic e Marina              de equipamento                          contactores CTX      3        CAB 3™ e Duplix™               e transformadores              industriais
                                                                                                                              e relés térmicos RTX
                                                                                      e Bucins
       COMPONENTES E P17
                                                       P. 302                         P. 312                                  P. 340                        P. 368                         P. 384                         P. 398
                                                       Living Now                     Livinglight                             Valena Life                   Suno                           Niloé Step                     Caixas de encastrar
                                                                                                                                                                                                                          Batibox
       APARELHAGEM DE ENCASTRAR


                                                       P. 410                         P. 417                                  P. 428                        P. 433                         P. 434                         P. 436
                                                       Soluções para                  Soluções para                           Soluções                      Soluções                       Postos Green’Up                Solução domótica
                                                       iluminação                     climatização conectada                  segurança                     videoporteiros                 Conectados                     MyHome
       CASAS CONECTADAS                                estores e energia                                                      conectada                     conectados


                                                       P. 450                         P. 456                                  P. 458                        P. 468                         P. 470                         P. 474
                                                       Tabela de escolha kits         Tabela de escolha                       Postos externos               Tabela de escolha              Postos internos                Acessórios
                                                       videoporteiros                 postos externos                         Linha 3000                    postos internos                conectados                     videoporteiros
       VIDEOPORTEIROS, TRINCOS


                                                       P. 492                         P. 497                                  P. 520                        P. 527                         P. 529                         P. 536
                                                       Forix IP21                     Sistema Plexo                           Caixas Plexo                  Tubos e acessórios             Ligadores, réguas              Fichas, prolongadores
       SOLUÇÕES SALIENTES, ESTANQUES                                                  e Soliroc                                                             de fixação                     de junção e barras             e blocos multitomadas
                                                                                                                                                                                           de neutro
       E MATERIAL DE INSTALAÇÃO

                                                       P. 554                         P. 606                                  P. 667                        P. 675                         P. 689                         P. 714
                                                       Sistema                        Calhas                                  Colunas                       Caixas de chão                 Incara - Soluções              Caminhos de cabos
                                                       Mosaic                         e molduras                              e mini-colunas                                               integradas para                em PVC
       SOLUÇÕES PARA O TERCIÁRIO                                                                                                                                                           mobiliário


                                                       P. 722                         P. 727                                  P. 729                        P. 747                         P. 749                         P. 752
                                                       Tabela de escolha              Acessórios detetores                    Iluminação                    Acessórios                     Sinalização                    Botoneiras
                                                       detetores de movimento         de movimento                            de emergência                 iluminação                     luminosa e sonora              de emergência
       GESTÃO DE ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA                e presença                     e presença                                                            de emergência


                                                       P. 758                         P. 801                                  P. 808                        P. 822                         P. 827-845
                                                       Tabela de escolha              Soluções cablagem                       Soluções cablagem             PDUs standard e PDUs           Informação técnica
                                                       soluções de cobre              estruturada fibra ótica                 estruturada quadros           inteligentes                   e normativa
       LCS  - SISTEMA DE CABLAGEM ESTRUTURADA          Cat. 6, Cat. 6a e Cat. 8                                               e bastidores
          3





                                                                                                                                                                                                                                        1 1
   1   2   3   4   5   6   7