Com a Living Now chega de dispositivos sem bateria! Os carregadores USB garantem uma recarga rápida, adaptando-se perfeitamente aos requisitos de energia das baterias de última geração. Também garantem a máxima flexibilidade de uso, adaptando-se a todas as necessidades e todos os ambientes. A esta oferta é complementada pelo carregador por indução, adequado para carregamento rápido e sem fios.
Os detetores infravermelhos permitem uma grande poupança de energia, porque a iluminação só se acende quando é necessária. Solução particularmente útil em áreas de passagem, tipo um corredor. Esta solução também é adequada quando se pretende que a iluminação desligue / desligue automaticamente em função da luz natural.
A BTicino apresenta a inovadora tomada à face. Projetado para garantir maior segurança e uma perfeita integração com o estilo dos interruptores Living Now. Tudo perfeitamente plano.
A casa pode ser ainda mais segura ao adicionar lanternas e lâmpadas LED à instalação, que acendem automaticamente em caso de apagão. As luzes LED ligam automaticamente em caso de falha de energia e podem permanecer acesas até três horas. São perfeitas para áreas de passagem. Enquanto as lanternas removíveis são particularmente adequadas para quartos infantis.
Uma temperatura confortável transforma uma casa normal numa casa acolhedora. Living Now oferece um termostato, perfeitamente integrado com o design da série, para definir a temperatura de acordo com suas preferências a qualquer momento. Se desejar também pode controlar a temperatura remotamente via smartphone com o termostato conectado da Bticino, Smarther with Netatmo.
Para criar um sistema inteligente com a Living Now with Netatmo, tudo o que precisa fazer é instalar produtos conectados.