O coração do sistema, recebe o sinal dos produtos conectados e comunica com o router Wi-Fi.
Pode ser usado de forma tradicional ou comandado remotamente através da app ou de voz.
Para além do comando local, permite a integração com cenários ou pode ser gerido através da App.
Um módulo que permite a ativação remota da tomada e a medição de consumos.
Ajusta o nível de iluminação para um conforto do utilizador.
Produtos conectados modulares para quadro elétrico: telerruptor para iluminação de 16 A e contactor para cargas de elevado consumo de 20 A.
Os interruptores sem fios permitem que a sua casa evolua. Quer mudar o layout da sua sala de estar, mas alguns interruptores ficariam mal posicionados? Não há problema: pode colocar os interruptores sem fios onde quiser, mudá-los de sítio sempre que pretender ou até mesmo usá-los como unidades de controle remoto. Os interruptores sem fios oferecem as seguintes vantagens: - São fáceis de adicionar a qualquer momento - Podem ser posicionados e reposicionados em qualquer lugar da sua casa - Nenhum trabalho de alvenaria é necessário (nem mesmo uma chave de fendas).
Para ligar e desligar as luzes
Para abrir e fechar os estores
Ativa vários produtos (iluminação, estores e tomadas) e fecha a casa com um simples clique. Versão de 2 módulos.
Ativa vários produtos (iluminação, estores e tomadas) e fecha a casa com um simples clique. Versão de 1 módulo.
O termostato conectado Smarther with Netatmo controla a temperatura da casa de forma simples. Graças à App Home + Control e à compatibilidade com os assistentes de voz, é possível uma gestão inteligente da temperatura.
Agora com as válvulas termostáticas inteligentes Netatmo pode controlar a temperatura de cada divisão de uma forma independente através da App Home + Control.
Todos os produtos conectados podem ser controlados duma forma tradicional, através da App Home + Control ou dos assistentes de voz.