SOLUÇÃO TRADICIONAL
Living Now é para todos
A Living Now é uma solução perfeita para instalações elétricas tradicionais, graças à ampla gama de produtos (tomadas, interruptores, carregadores, conectores...), que fornecem uma ampla funcionalidade com o inovador design Living Now.
SOLUÇÃO TRADICIONAL
Living Now é para todos
A Living Now é uma solução perfeita para instalações elétricas tradicionais, graças à ampla gama de produtos (tomadas, interruptores, carregadores, conectores...), que fornecem uma ampla funcionalidade com o inovador design Living Now.

Produtos standard

Carregador USB

Com a Living Now chega de dispositivos sem bateria! Os carregadores USB garantem uma recarga rápida, adaptando-se perfeitamente aos requisitos de energia das baterias de última geração. Também garantem a máxima flexibilidade de uso, adaptando-se a todas as necessidades e todos os ambientes. A esta oferta é complementada pelo carregador por indução, adequado para carregamento rápido e sem fios.

Detetor de movimento infravermelho

Os detetores infravermelhos permitem uma grande poupança de energia, porque a iluminação só se acende quando é necessária. Solução particularmente útil em áreas de passagem, tipo um corredor. Esta solução também é adequada quando se pretende que a iluminação desligue / desligue automaticamente em função da luz natural.

Tomada à face

A BTicino apresenta a inovadora tomada à face. Projetado para garantir maior segurança e uma perfeita integração com o estilo dos interruptores Living Now. Tudo perfeitamente plano.

Lanternas e lâmpadas LED de segurança

A casa pode ser ainda mais segura ao adicionar lanternas e lâmpadas LED à instalação, que acendem automaticamente em caso de apagão. As luzes LED ligam automaticamente em caso de falha de energia e podem permanecer acesas até três horas. São perfeitas para áreas de passagem. Enquanto as lanternas removíveis são particularmente adequadas para quartos infantis.

Controle a temperatura

Uma temperatura confortável transforma uma casa normal numa casa acolhedora. Living Now oferece um termostato, perfeitamente integrado com o design da série, para definir a temperatura de acordo com suas preferências a qualquer momento. Se desejar também pode controlar a temperatura remotamente via smartphone com o termostato conectado da Bticino, Smarther with Netatmo.

Controle a temperatura

Uma temperatura confortável transforma uma casa normal numa casa acolhedora. Living Now oferece um termostato, perfeitamente integrado com o design da série, para definir a temperatura de acordo com suas preferências a qualquer momento. Se desejar também pode controlar a temperatura remotamente via smartphone com o termostato conectado da Bticino, Smarther with Netatmo.

Group 4 Copy 2 Created with Sketch.

Para criar um sistema inteligente com a Living Now with Netatmo, tudo o que precisa fazer é instalar produtos conectados.