Utilização

Utilização

A nova gama P17 PRO incorpora melhorias no design e na segurança para simplificar o trabalho do instalador e do utilizador. Boa aderência dos produtos, gestão otimizada do espaço interior, manuseio simplificado... 

Cumprimento das normas, materiais tratados contra a corrosão… Um conjunto completo de soluções adaptadas às normas. 

 

 

 

 

 

1. 2 POSIÇÕES DE MONTAGEM

Para as necessidades de espaço, as tomadas salientes têm 2 posições de montagem diferentes (5° ou 25°) que permitem adaptar-se ao espaço disponível sem alterar a base.

 


2. BUCIM INTEGRADO

Bucim integrado com sistema antivibração que permite uma retenção ótima do cabo ao longo do tempo.

 

 

 

3. FÁCIL MANIPULAÇÃO

Zonas de aderência no corpo  do produto móvel e do retentor.

 

4. TAMPA DE ABERTURA

Para facilitar a conexão e desconexão. A tampa mantém-se na posição aberta para as tomadas salientes e de encastrar.

 

 

 

5. INDICADOR DE POSIÇÃO

As marcas na tampa das tomadas IP 66/67 indicam  a posição de aberto ou fechado.

 

 

Segurança e meio ambiente

  • De acordo com as normas IEC 60 309 1 e 2
  • Instalações de produção com a certificação ISO 14001 e ISO 9001
  • Excelente resistência aos produtos químicos
  • As tomadas e fichas são de poliamida 6
  • Parafusos com tratamento anti corrosão, molas aço inox para as tampas das tomadas
  • Resistente a temperaturas de - 25°C a + 40°C
  • Materiais recicláveis sem halógenos
  • Embalagem em caixas não individuais
  • Produtos com Eco passaporte - PEP 

 

Saiba mais no catálogo Tomadas Industriais P17 Pro

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017