Tomadas Industriais P17 PRO

Segurança em todos os ambientes

A gama de tomadas industriais P17 PRO incorpora múltiplos benefícios que melhoram e otimizam a instalação e a segurança do utilizador.

Mais do que nunca, são ideais para instalações que requerem características específicas de estanquidade, de resistência ao impacto ou à temperatura, tanto no interior como no exterior: centros comerciais, hospitais, escritórios, indústrias, indústrias agroalimentares, transportes, data centers, mercados…

 

P17 PRO assegura a continuidade

Com a renovação da gama de tomadas industriais IP44 e IP66/67 com IK 09, a Legrand responde às necessidades dos profissionais. Novas vantagens em matéria de segurança, instalação, design e ergonomia para esta família de produtos.

  • De 16 a 125 A
  • 2P+T / 3P+T / 3P+N+T
  • De 100 a 500 V
  • 50/60 Hz
  • Ligação por parafuso

 

Tomadas industriais IP44 para instalações interiores e exteriores, não submetidas a projeções diretas de água (jatos de água à lança)

Fichas Móveis

Tomadas móveis

Tomadas de encastrar para quadros

Tomadas salientes

Tomadas estanques IP 66 /67 que suportam imersões temporárias em água (inundações, marés…)

 

 

Fichas Móveis

Tomadas móveis

Tomadas de encastrar para quadros

Tomadas salientes

 

Saiba mais no documento Tomadas Industriais P17 Pro

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017

  • Instalação

    Instalação

    As tomadas industriais P17 PRO asseguram uma rápida instalação

    A competitividade é um elemento chave na execução das obras, a gama P17 PRO apresenta vantagens úteis e intuitivas que permitem simplificar cada gesto, libertar espaço para a cablagem, assegurar uma ligação rápida nas melhores condições possíveis.

    Ler Mais

  • Utilização

    Utilização

    As tomadas industriais P17 PRO asseguram fácil utilização

    A nova gama P17 PRO incorpora melhorias no design e na segurança para simplificar o trabalho do instalador e do utilizador. Boa aderência dos produtos, gestão otimizada do espaço interior, manuseio simplificado... 

    Ler Mais

  • Soluções

    Soluções

    As tomadas industriais P17 PRO asseguram uma resposta para cada necessidade.

    Ler Mais