Page 5 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 5
Soluções Legrand para
a eficiência energética dos edifícios
GESTÃO AVANÇADA
EMS CX 3
Para mais informações O sistema de medição e supervisão Legrand foi desenvolvido com o objetivo
sobre as soluções de de gerir os consumos de energia no interior do edifício, garantindo fiabilidade
e continuidade de serviço, para uma eficiência máxima.
Eficiência Energética da
Legrand por favor consulte-
nos em Até 30% de poupança*
www.legrand.pt com a solução de contagem
e dispositivos de comando/
controlo
ENERGIA
Ver p. 47-49
*As poupanças resultantes de um plano de medição de acordo com a norma EN 17265 permitem uma poupança média de 15%, à
qual se podem acrescentar acções não estruturais que permitem poupanças adicionais de 7 a 15% (consoante a referência, acima ou
abaixo de 150 kWh/m 3 ). Fonte: IFPEB (estudo Cube 2020).
COMANDOS INTELIGENTES
Sistema de gestão de quartos Termostatos conectados Smarther Gestão de iluminação
(GRMS) & Smarther AC with Netatmo Uma vasta gama de detetores,
As principais vantagens do GRMS Proporcionar um controlo adicional incluindo detetores de movimento,
para os operadores hoteleiros são aos utilizadores para gerir presença, sensibilidade luminosa
controlos avançados e intuitivos do a temperatura ambiente, localmente e gestão da iluminação, concebidos
quarto de hóspedes para melhorar ou remotamente através de para reduzir o tempo que
a experiência do cliente. smartphone. A utilização do AVAC a iluminação é deixada ligada
Além disso, o GRMS ligado ao sistema é otimizada com base na programação desnecessariamente e para pôr fim
de gestão de edifícios e propriedades, e por zonas dentro da casa. ao desperdício de energia.
Até 3 pontos acima promove eficiência operacional
da taxa de eficiência e energética. Até 10-15% de poupança energética
(em comparação com os requisitos (no aquecimento e no arrefecimento, ajustando as temperaturas
do Código de Conduta Elite) em 1 a 2 °C, de acordo com a Ademe France)
Até 40%
de poupança
de energia
no consumo com a gestão
de iluminação (de acordo com
a norma EN 15193)
Ver em uxforhotels.legrand.com Ver p. 400 Ver p. 685
3