Page 776 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 776

Soluções LCS  : quadros 10" e 19"
                        3




        QUADROS LCS 10" E 19"


















                            Dimensões (mm)                                                                                              Equipamentos e acessórios


        Capacidade                                  Ref.                                  Painéis de ligação 1 U a equipar         Bracelets guide-câbles            PDU                    Gestão térmica
                      A          L          P                      Prateleiras fixas                                                                                                                           Entrada de cabos  Rodas
                                                                                                                                                                                                                               (jogo de 4)
                                                                                          6 conectores  12 conectores              1 U           2 U        Equipado      A equipar    Ventilador   Termostato

       QUADRO LCS 10"

                                                                                                                                                             6 468 00
           6 U        352       314        300     0 462 20           0 462 23              0 337 98     0 337 99                   -             -                       6 468 98        -             -            -             -
                                                                                                                                                            (4 x 2P+T)
       QUADROS LCS 19" - FIXOS

                                                           Prof. 115 mm Prof. 200 mm Prof. 360 mm


           6 U        350       600        400     0 462 00  0 465 00  0 465 01    -           -            -                       -             -         ver p. 796    ver p. 797    0 462 60     0 348 48        -             -


                      500       600        400     0 462 01  0 465 00  0 465 01    -           -            -                     0 465 41        -         ver p. 796    ver p. 797    0 462 60     0 348 48        -             -
           9 U
                      500       600        580     0 462 06  0 465 00  0 465 01  0 465 02      -            -                     0 465 41     0 465 42     ver p. 796    ver p. 797    0 462 60     0 348 48        -             -


                      600       600        400     0 462 02  0 465 00  0 465 01    -           -            -                     0 465 41        -         ver p. 796    ver p. 797    0 462 60     0 348 48        -             -
           12 U
                      600       600        580     0 462 07  0 465 00  0 465 01  0 465 02      -            -                     0 465 41     0 465 42     ver p. 796    ver p. 797    0 462 60     0 348 48        -             -


                      800       600        400     0 462 03  0 465 00  0 465 01    -           -            -                     0 465 41        -         ver p. 796    ver p. 797    0 462 60     0 348 48        -             -
           16 U
                      800       600        580     0 462 08  0 465 00  0 465 01  0 465 02      -            -                     0 465 41     0 465 42     ver p. 796    ver p. 797    0 462 60     0 348 48        -             -


           21 U      1000       600        580     0 462 09  0 465 00  0 465 01  0 465 02      -            -                     0 465 41     0 465 42     ver p. 796    ver p. 797    0 462 60     0 348 48        -             -

       QUADROS LCS 19" - GIRATÓRIOS


           9 U        500       600        600     0 462 11  0 465 00  0 465 01  0 465 02      -            -                       -             -         ver p. 796    ver p. 797    0 462 60     0 348 48      0 462 55     0 462 64

           12 U       600       600        600     0 462 12  0 465 00  0 465 01  0 465 02      -            -                       -             -         ver p. 796    ver p. 797    0 462 60     0 348 48      0 462 55     0 462 64


           16 U       800       600        600     0 462 13  0 465 00  0 465 01  0 465 02      -            -                       -             -         ver p. 796    ver p. 797    0 462 60     0 348 48      0 462 55     0 462 64

           21 U      1000       600        600     0 462 14  0 465 00  0 465 01  0 465 02      -            -                       -             -         ver p. 796    ver p. 797    0 462 60     0 348 48      0 462 55     0 462 64


       774                                                                                                                                                                                                                            775
   771   772   773   774   775   776   777   778   779   780   781