Page 770 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 770

Soluções LCS  : painéis óticos 19'' - Alta Densidade - cassetes slim
                        3
       tabela de escolha


        CONFIGURE O SEU SISTEMA LCS  FIBRA ÓTICA ALTA DENSIDADE
                                  3
        Exemplo de princípio:



                                               +                                                           +                                                              +
        Painel modular

                                                                                                                                                                                                                      Pigtails (p. 767)

              Painel modular                                                 Cassetes                                            Cabos                                       Cordões


        GAVETAS ÓTICAS HD A EQUIPAR
                   GAVETAS ÓTICAS HD                                                                                                                                                                    ACESSÓRIOS
                                                                                                                                                                                                                      Acessório   Acessório
                                                                                                    SC APC                                              LC APC                    Adaptador de buchas
                                  Ref.                     N.º de       SC              SC HD                   LC                         LC HD                       ST                           Cassete    Cassete   gestão de   gestão de
                                               N.º
       Tamanho    Tipo                         máx.  Ref.  fibras                                   duplex                                               duplex                        8 MTP       de cobre    slim   e cabos   e cordões
                           1 U    2 U    4 U              (ligações)  Multimodo Monomodo Multimodo Monomodo Monomodo Multimodo  Monomodo Multimodo Monomodo Monomodo Multimodo Monomodo Multimodo Monomodo  a equipar  obturador (fornecido em  (fornecido em
                                                                                                                                                                                                                      2U e 4U)   2U e 4U)
                                               CASSETES    BLOCOS FIBRAS
                                               A EQUIPAR
                                                                                                            0 321 23
                                                                                                             (duplex)
                                                                  0 321 20  0 321 10
                                                             6    (duplex)  (duplex)  -       -     0 321 12  0 321 36       0 321 13    -        -        -     0 321 27  0 321 17
                 Para ser                                                                                    (duplex-                                                                               0 337 55
                 equipado                                                                                  verde água)                                                                             (a equipar         0 321 46   0 321 78
               com cassetes                                                                                 0 321 24                                                              0 321 18  0 321 19  com    0 337 57  (apenas para  (apenas para
                 a serem   0 321 75 0 321 76 0 321 77  4  0 321 41                                           (duplex)                                                                              conectores        painéis 1 U)  painéis 1 U)
                equipadas                                                          0 321 21  0 321 11                        0 321 14                                                              de cobre)
               com blocos de                                12       -       -     (duplex)  (duplex)  -    0 321 37          (duplex)   -        -     0 321 16    -       -
                  fibra                                                                                      (duplex-
                                                                                                           verde água)
                                                                                                                                      0 321 25  0 321 15
                                                            24       -       -        -       -        -       -                -                          -        -       -
                                                                                                                                      (duplex)  (duplex)
                                               CASSETES   PRÉ-CONECTORIZADOS
                                               EQUIPADAS
          19"
       modulares                                                                   0 321 43  0 321 45                                 0 321 48  0 321 49
         Alta                                                                       (OM4)   (OS2)                                      (OM4)    (OS2)
       Densidade  A equipar                                 12       -       -     0 321 59  0 321 60  -       -                -     0 321 42  0 321 44   -        -       -                       0 337 55
               cassetes pré-
                                                                                                                                                                                                                                 0 321 78
                                                                                                                                                                                                                      0 321 46
               conectadas ou                                                        (OM4)   (OS2)                                      (OM4)    (OS2)                                -       -     (a equipar   0 337 57  (apenas para  (apenas para
                                                                                                                                                                                                     com
               pré-equipadas   0 321 75 0 321 76 0 321 77  4  -                                                                                                                                    conectores        painéis 1 U)  painéis 1 U)
                (fornecido                                COM BLOCOS FIBRAS + PIGTAILS
                com kit 6 ou                                                       0 321 80  0 321 84                                 0 321 81  0 321 85                                           de cobre)
                12 pigtails                                  6       -       -    (duplex-OM3) (duplex-OM3)  -  -               -    (duplex-OM3) (duplex-OM3)  -   -       -
                  OM3)
                                                                                   0 321 82  0 321 86                                 0 321 83  0 321 87
                                                            12       -       -                         -       -                -                          -        -       -
                                                                                  (duplex-OM3) (duplex-OM3)                          (duplex-OM3) (duplex-OM3)
                                               SUPORTE
                                               PARA       CASSETES SLIM                                                                                                                             0 337 55
                                               CASSETES                                                                                                                                            (a equipar         0 321 46   0 321 78
                                               SLIM                                                                                                                                  -       -       com     0 321 39  (apenas para  (apenas para
                                                                                                                                      0 321 69                                                     conectores        painéis 1 U)  painéis 1 U)
                 A equipar                                                                                                             (OM4)   0 321 70                                            de cobre)
               cassetes slim  0 321 75 0 321 76 0 321 77  8  0 321 38  12  -  -       -       -        -       -                -     0 321 68  (OS2)      -        -       -
                                                                                                                                       (OM3)
                                               SUPORTE
                                               PARA       CASSETES SLIM
                                               CASSETES
                                               SLIM
                                                                                                                                      0 321 69
                 A equipar                                                                                                             (OM4)   0 321 70
               cassetes slim     0 321 03       2  0 321 38  12      -       -        -       -        -       -                -     0 321 68  (OS2)      -        -       -        -       -        -      0 321 39    -          -
                                                                                                                                       (OM3)
                                               CASSETES   PRÉ-CONECTORIZADOS
                                               EQUIPADAS
                                                                                                                                      0 321 48  0 321 49
                                                                                                                                       (OM4)    (OS2)
       Kit zero U  A equipar                                12       -       -        -       -        -       -                -     0 321 42  0 321 44   -        -       -
               cassetes pré-
                                                                                                                                                                                                    0 337 55
               conectadas ou                                                                                                           (OM4)    (OS2)                                              (a equipar
               pré-equipadas     0 321 03       1     -                                                                                                                              -       -       com       -         -          -
                (fornecido                                COM BLOCOS FIBRAS + PIGTAILS
                com kit 6 ou                                                       0 321 80  0 321 84                                 0 321 81  0 321 85                                           conectores
                                                                                                                                                                                                   de cobre)
                12 pigtails                                  6       -       -    (duplex-OM3) (duplex-OM3)  -  -               -    (duplex-OM3) (duplex-OM3)  -   -       -
                  OM3)
                                                                                   0 321 82  0 321 86                                 0 321 83  0 321 87
                                                            12       -       -                         -       -                -                          -        -       -
                                                                                  (duplex-OM3) (duplex-OM3)                          (duplex-OM3) (duplex-OM3)
       768                                                                                                                                                                                                                            769
   765   766   767   768   769   770   771   772   773   774   775