Page 695 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 695

Incara Disq 80
               TM
       para gabinetes, escritórios e espaços partilhados






                  15 W




       0 776 40L fornecido com autocolante

           Características técnicas, ver catálogo online

       Carregador sem fios para carregar rapidamente um smartphone equipado com um receptor Qi
       Consumo de energia em modo espera < 0,07 W
       Eficiência energética > 85%
       Em conformidade com a norma WPC (Wireless Power Consortium) Qi standard
       Em conformidade com a norma EN62479 (emissões de CEM)
       Em conformidade com as especificações da ICNIRP (proteção da saúde)
       Não interfere com outros sinais sem fios (Zigbee, TDT, GSM, 4G, etc.)
         Emb.   Ref.  Carregador sem fios pronto a instalar    Emb.    Ref.  Carregadores a compor pelos clientes
                     Especialmente concebidos para serem montados           Carregadores sem fios de 15 W - IP 44 - IK 08
                     na horizontal em mobiliário de zonas de                1 unidade: usar com o alimentador ref. 0 776 38L
                     passagem, zonas comuns, escritórios ou superfícies     Várias unidades: usar com alimentadores
                     de cozinha, entre outros                               ref. 0 776 39L
                     IP 44 - IK 08 - SELV, Classe II                        Com possibilidade de imprimir um logótipo
                     Equipados com uma antena de indução de 8 cm            personalizado (sob consulta)
                                                         2
                     para carregamento rápido do smartphone     1    0 776 42L   Branco
                     Corte com 80 mm de diâmetro (pode utilizar a broca  1  0 776 43L   Preto
                     craniana ref. 0 885 08). Diâmetro total após  1  0 776 41L   Alumínio
                     instalação: 85 mm (extrafino, espessura < 1,5 mm)
                     Com certificação WPC Qi                                Fontes de alimentação móveis para
                     Cor: Alumínio                                          carregadores sem fios
                     Kit completo com 1 carregador              1    0 776 38L Alimentador 25 W com ficha 2P e cabo RJ 45
                     para mobiliário Ø 80 mm (ficha)            1    0 776 39L Alimentador 100 W, 2 x 2,5 mm , permite repicagem
                                                                                                  2
          1   0 776 40L 1 x carregador 15 W com 1 x alimentador 25 W        Fornecido com 4 cabos RJ 45 (1 m cada)
                     Fonte de alimentação equipada com cabo de 2,5 m        Carregador com ligação em estrela ou em série
                     e com ficha 2P europeia (também existe disponível      Plug & Play
                     com fichas para os standards EUA, BS, Austrália
                     ou China; sob consulta)
                     Fornecido com os seguintes acessórios:
                     - Cabo RJ 45 comprimento 2,5 m
                     - Bases adesivas e abraçadeiras para fixação
                     de cabos
                     - Autocolante Ø 85-110 para fins de identificação
                     em áreas públicas
                     Kit completo com 4 carregadores
                     para mobiliário Ø 80 mm (cabo)
          1   0 776 45L 4 x carregadores 15 W com 1 x alimentador 100 W
                     Fonte de alimentação 2 x 2,5 mm² para ligação
                     por cabo
                     Permite várias fontes de alimentação na mesma linha
                     Fornecido com 4 cabos RJ 45 (1 m cada)
                     e os respetivos acessórios associados
                     Carregador com ligação em estrela ou em série
                     Plug & Play
                     Kit completo com 4 carregadores para mobiliário
                     Ø 80 mm (ficha)
          1   0 776 46L 4 x carregadores 15 W com 1 x alimentador 100 W
                     Fonte de alimentação equipada com cabo de 2,5 m
                     e com ficha 2P europeia (também existe disponível
                     com fichas para os standards EUA, BS, Austrália
                     ou China; sob consulta)
                     Fornecido com 4 cabos RJ 45 (1 m cada)
                     e os respetivos acessórios associados
                     Carregador com ligação em estrela ou em série
                     Plug & Play















                                                                                                               693
   690   691   692   693   694   695   696   697   698   699   700