Page 492 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 492

Temporização                                          Termostato de ambiente saliente

       relé temporizado                                      e telerruptores













                0 492 30                                     0 491 67          0 498 98             0 491 20
         Emb.   Ref.  Relé temporizado                         Emb.    Ref.  Termostato de ambiente saliente mecânico
         10   0 492 30 Relé cos ϕ = 0,5 - 230 VA +10% - 15% - 50 Hz  1  0 498 98 Com botão frontal para controlar a temperatura
                     Potência absorvida: 2 VA                               Gama de regulação de 7 ºC até 30 ºC
                     Poder de corte: 10 VA (mín.) / 200 VA (máx.)           Precisão da regulação: ± 1 ºC (categoria A)
                     Para instalação em caixas de encastrar Ø 60 mm         IP 20 - classe II
                     Comandável através de interruptores não luminosos      Montagem saliente. Dimensões: 80 x 80 x 37 mm
                     Permite retardar o tempo de extinção do aparelho       Com LED indicador de funcionamento
                     acionado (por ex.: extrator, ventilador, …)            1 saída por contacto inversor livre de potencial
                     Com 3 níveis de temporização: 3, 6 ou 12 minutos       Poder de corte:
                                                                            • 16 A - 230 VA - resistivo (cos ϕ = 1) - 50 / 60 Hz
                                                                            • 2,5 A - 230 VA - indutivo (cos ϕ = 0,6) - 50 / 60 Hz
                                                                            10 mA a 500 mA máx. 12 a 48 VA / =
                                                                            Com seletor “verão/inverno”
                                                                            Telerruptores 10 AX - 230 V± - 50 / 60 Hz
                                                                            IP 20 - IK 04
                                                                            Particularmente indicados para instalações novas
                                                                            ou para reequipar instalações existentes
                                                                            Compatíveis com balastros eletrónicos e com
                                                                            lâmpadas fluocompactas
                                                                            Montagem sobre platinas ou em caixas isolantes,
                                                                            graças aos pontos de fixação integrados
                                                                            Também permitem ser montados em caixa de
                                                                            aparelhagem Ø 67 mm
                                                                            Com ligadores automáticos para condutores
                                                                            flexíveis ou rígidos (mín. 0,75 mm  / máx. 2,5 mm )
                                                                                                    2
                                                                                                               2
                                                                            Potência: mín. 7 W / máx. 2 300 W
                                                                            Dimensões: 49 x 46 x 26 mm
                                                                            Para os casos de utilização com botões luminosos,
                                                                            a intensidade máx. admissível é de 50 mA
                                                                            Unipolares
                                                                10   0 491 20 Silencioso
                                                                10   0 491 21 Silencioso com temporizador. Permite economizar
                                                                            energia, desligando a iluminação após um período
                                                                            determinado. Temporização regulável: 1 a 60 minutos
                                                                            Com pré-aviso de extinção (pode ser desativado)
                                                                            Bipolar
                                                                10   0 491 67 Com 2 contactos NA
                                                                            Com 6 ligadores
                                                                            Tensão do circuito a comandar: 230 VA
                                                                            Intensidade absorvida: 0,04 A
                                                                            Dimensões: 49 x 50 x 36 mm











        n Características técnicas temporizadores










        Instalação com 2 condutores   Instalação com 3 condutores

        Temporização por divisões   Temporização tradicional de luz
        ou por pontos de luz      de escadas ou por divisões

       490
   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497