Projetores LED - Projetores orientáveis autónomos estanques

Projetores LED - Projetores orientáveis autónomos estanques

Gama totalmente redesenhada

A nova gama foi completamente redesenhada para responder a todas as necessidades do mercado:

  • Projetores estanques
  • IP65 - IK07
  • Soluções standard, endereçáveis e com autoteste
  • 1000 - 2.500 lúmens
  • 1 e 2 horas de autonomia
  • LEDs de alta potência com distribuição de luz otimizada
  • Normas IEC e EN60598-2-22
  • Certificação ENEC, AENOR e CB

 

twin-spot

Iluminação de emergência

Uma gama específica, concebida para fornecer uma iluminação de emergência potente para cobrir grandes pavilhões com tetos altos.

Para industrias, um produto funcional: Armazéns, Oficinas, Escolas, Indústrias, Ginásios,...

Para o comércio, um produto integrado/decorativo: Salas de espetáculos, restaurantes, hotéis

 

Desempenho melhorado e mais vantagens

 

twinspot-lateral

Novo design para orientar os faróis

Fácil instalação e cablagem graças a um melhor acesso aos componentes e a um botão “TEST” para testar manualmente a orientação dos faróis sem alimentação elétrica.

 

Manuseamento e instalação confortáveis

Com uma redução de 40% no peso e de 30% no tamanho do produto, as nossas equipas conseguiram satisfazer as exigências dos nossos clientes em termos de peso e de tamanho, facilitando o manuseamento e a instalação do produto em altura.

 

Adapta-se a qualquer lugar

Graças às suas dimensões e às diferentes distâncias entre furos de fixação, esta gama pode ser instalada em qualquer tipo de suporte e em qualquer posição (vertical, horizontal, de cabeça para baixo, de cabeça para cima), graças aos seus faróis reguláveis.

Mais robusto

Graças à sua placa e suportes metálicos, a nova gama é mais robusta e pode ser instalada em qualquer suporte, sem risco de distorção.

 

Montagem mais intuitiva

Graças aos seus inovadores orifícios de montagem, o produto permite uma montagem mais intuitiva, permitindo que o produto seja posicionado sem a necessidade de um berbequim de perfuração.

 

twinspot-5
single-spot

Um novo formato

A gama renovada traz para o mercado um novo formato de spot único, proporcionando uma solução mais compacta para locais de menores dimensões. A iluminação do espaço é garantida pelos 1000 Lm e pela autonomia de 1h, nos momentos em que mais precisar.

 

1. Amigo do ambiente

A nossa oferta foi especificamente concebida para ser mais amiga do ambiente.

  • A gama garante economias de energia de -89% para os edifícios
  • -47% de emissões de CO2

2. Embalagem

A nossa inovadora embalagem ecológica foi concebida para proteger o ambiente.

  • Menor e feita de produtos reciclados
  • 100% reciclável
  • Sem plásticos simples

3. Tecnologia

O mundo dos componentes está a mudar rapidamente, e estamos a incorporar a mais recente tecnologia nos nossos produtos para assegurar o melhor desempenho possível e respeito ao meio ambiente.

  • 100% LED: garantindo a segurança através da utilização de menos energia e menos poluição
  • Nova bateria, com a mudança de NiCd & NiMH para LiFePO4 Full Technology
  • Utilização de materiais reciclados no fabrico de toda a gama