Linkeo C

Caixas e armários

Com a ampla gama de armários da Legrand, é fácil encontrar o armário de dados adequado para o seu projeto. Quaisquer que sejam os seus desejos e exigências, oferecemos-lhe uma solução adequada com Nexpand e Linkeo. Além disso, todos os racks de rede e servidor da Legrand são perfeitamente adequados para produtos de conectividade da linha LCS³ da Legrand, em particular as soluções modulares e fáceis de instalar para cobre e fibra.

Descubra como as soluções LINKEO C facilitam as suas instalações, economizam o seu tempo e aumentam a sua produtividade.

 

Linkeo

A gama de armários Linkeo é uma solução económica de conexão para o setor terciário. A rack Linkeo de 19" foi projetada para fácil instalação e funcionalidade perfeita. A linha Linkeo é composta por caixas e gabinetes.

Descubra as Caixas Linkeo

Descubra a Rack Linkeo

 

Caixas Linkeo

Caixa de 10"

A caixa de 10" é entregue já montada e é ideal para distribuição local da rede informática. Esta caixa está equipada de série com:

  • Painéis laterais articulados para acesso de todos os lados
  • Porta de vidro plano reversível (abertura de 210°) com fechadura integrada
  • Grelhas altas e baixas para ventilação natural e adequadas para um ventilador na parte superior (kit ventilador)
  • Montantes verticais ajustáveis em profundidade

Esta caixa compacta permite fácil cablagem com conexões de cabo superior, inferior, lateral e traseira. É ideal para pequenos usos profissionais.

Descubra no Catálogo Online

 

Características

  • Cinza antracite RAL 7016
  • Capacidade: 6U
  • Profundidade: 300mm
  • Largura: 320mm
  • Carga admissível: 12 kg

Armário vertical Linkeo 19"

O armário vertical de 19" caracteriza-se pela sua compacidade e por isso é ideal para a distribuição local da rede informática. O equipamento é montado verticalmente neste armário que inclui de série:

  • Porta plana de metal com fechadura integrada
  • 2 x 19" verticais, 3 U na frente e 3 U na parte traseira para montagem de PDUs
  • 1 entrada de cabo traseira com vassoura
  • guelras para ventilação natural
  • Kit de ligação terra

A caixa é compacta e ideal para pequenos usos terciários e é entregue já montada. Pode ser montado verticalmente na parede, mas também sob um piso técnico ou acima de um teto falso.

Descubra no Catálogo Online

 

Características

  • Cinza antracite RAL 7016
  • Capacidade: 3U + 3U
  • Profundidade: 158mm
  • Altura: 500mm
  • Largura: 500mm
  • Carga admissível: 3 kg

Caixa Linkeo 19"

O armário de 19" é entregue já montado e é ideal para distribuição local da rede informática. Este armário está equipado de série com:

  • Porta de vidro de segurança reversível com fechadura de chave integrada
  • 2 montantes de 19" ajustáveis em profundidade e 2 montantes adicionais opcionais
  • Painéis laterais removíveis
  • Entradas de cabos altas e baixas com escovas
  • Grelhas altas e baixas para ventilação natural e adequadas para um ventilador na parte superior (kit ventilador)

O gabinete oferece fácil cablagem com conexões de cabo superior, inferior e traseira. Este gabinete compacto é ideal para pequenos usos profissionais e pode ser equipado com painéis de conexão, guias de cabos, prateleiras, PDUs e rodízios.

Descubra no Catálogo Online

 

Características

  • Cinza antracite RAL 7016
  • Capacidade: 6 U, 9 U, 12 U, 15 U ou 21 U
  • Profundidade: 450 mm ou 625 mm
  • Largura: 600mm
  • Carga admissível: 63 kg (dependendo do modelo do armário)
  • Entregue montado ou plano

Rack Linkeo

As racks Linkeo de 19" são projetadas para instalação rápida e fácil e uma funcionalidade perfeita. Graças aos acessórios de conexão Linkeo, pode tirar partido de uma gama completa para realizar todos os seus projetos.

Esta rack está equipada de série com:

  • Porta frontal de vidro de segurança reversível
  • Painéis laterais e traseiros removíveis com ligação equipotencial automática
  • Condenação das 4 faces por fechadura
  • 2 montantes de 19" ajustáveis em profundidade e 2 montantes adicionais opcionais
  • Pré-corte alto para o kit do ventilador
  • Pés niveladores
  • Entradas de cabos pré-cortadas (superior e inferior)
  • Conjunto de pincéis disponível como opção

A rack oferece cabeamento fácil com terminação de cabo superior, inferior e traseira. Esta rack é muito adequada para redes locais simples.

Os gabinetes podem ser emparelhados e equipados com rodapés, ventiladores, painéis de conexão, guias de cabos, prateleiras, PDUs e rodízios.

Descubra no Catálogo Online

 

Características

  • Cinza antracite RAL 7016
  • Capacidade: 24 U, 33 U, 42 U ou 47 U
  • Profundidade: 600 mm, 800 mm ou 1000 mm
  • Largura: 600mm
  • Largura: 600mm ou 800mm
  • Carga admissível: 400 kg