LCS³
Armários servidores
A Legrand oferece uma ampla gama de armários bastidores e servidores, com flexibilidade, sustentabilidade e serviço como palavras-chave.
Especificações
- Cor: RAL 9011 (preto)
- Moldura: Alumínio, desmontável
- Carga admissível: 1500 kg (estática)
- Porta frontal: 80% perfurada. A porta está equipada com punho giratório Fix-easy
- Porta traseira: portas duplas 80% perfuradas. A porta está equipada com punho giratório Fix-easy
- Teto: 3 ou 4 pré cortes com 2 ou 3 obturadores e 1 entrada de cabos em escova. Depende do tamanho do armário
- Interior: O armário está equipado com 4 montantes de 19"- indicação dos Us em altura em todos os montantes.
A distância entre o armário e o montante é de 80 mm, pode ir até 740 mm
- -Gestão de cablagem: O armário está equipado com duas grelhas guia cabos verticais.
Extras: incluem furação para fixação de PDUs verticais e pontos de fixação para montar anéis guia cabos em plástico (4 460 57)
- Acessórios: Os armários vêm fornecidos com 20 porcas e parafusos para os montantes
- Os armários servidores são fornecidos sem painéis laterais
Armários servidores com gestão de fluxo de ar
A Legrand dispõe de armários servidores de 600 ou 800 mm com gestão de fluxo de ar. Estes armários baixam a perda de ar ao mínimo garantindouma maior eficiência energética. As restantes características são iguais aos armários equivalentes sem gestão de fluxo de ar.