LCS3 cobre: conectores RJ 45

Os conectores sem ferramentas para conexão rápida estão disponíveis em todas as categorias de cablagem e podem ser montados em painéis de conexão ou postos de trabalho. Uma conexão perfeita é obtida em segundos, garantindo um ótimo desempenho de conexão entre o painel de conexão e o posto de trabalho.

 

UMA OFERTA COMPLETA

  • Categoria 5: cinza
  • Categoria 6: azul
  • Categoria 6a: amarelo
  • Categoria 8: Turquesa

 

Fases de conexão dos novos conectores sem ferramentas

1. Pegue o suporte do cabo

2. Passe o cabo pela parte traseira do suporte do cabo

3. Separe e insira os pares

 

4. Corte os pares

5. Instale o suporte do cabo sem empurrá-lo

6. Feche a alavanca e trave o conector

 

Cabos LAN

Todos os novos cabos de dados da Legrand estão em conformidade com os mais recentes padrões de RCP e são, obviamente, compatíveis com PoE (Power over Ethernet). A gama de cabos LAN inclui:

RCP categoria B2ca:

  • Cabo B2ca cat 6A S/FTP: ref. 032882

Categoria RCP Cca:

  • Cabo Cca cat 6A F/FTP: ref. 032883
  • Cabo Cca cat 6A U/FTP: ref. 032884
  • Cabo Cca cat 6 U/UTP: ref. 032886

A tabela abaixo mostra os cabos de cobre mais comuns.
Nota: Embalado por bobina de 500m (*: caixa de 305m) Os diâmetros dos cabos mostrados são valores nominais, verifique a folha de dados para as tolerâncias reais.

Faça o download da tabela

 

Plugues e extensões de cabo

O plugue e as extensões do cabo de dados facilitam a criação de pontos de acesso a dados na rede. Isso garante a possibilidade de estender a rede de dados posteriormente. O plugue de campo RJ45 pode ser usado para terminar equipamentos em locais onde uma conexão direta com um cabo de manobra RJ45 não é desejada. Este é particularmente o caso para o equipamento abaixo:

  • WAP (Wireless (wifi) Access Point) que são frequentemente colocados em tectos falsos
  • Câmaras de segurança CFTV.

Além disso, muitos desses dispositivos são alimentados por PoE (Power over Ethernet) e, portanto, possuem sua própria conexão de rede RJ45. O plugue é adequado para cabos de cat 5 a cat 6A, que podem ser desmontados da maneira usual sem ferramentas especiais.

Extensores de cabo servem como extensões de cabo. Esses extensores permitem que os cabos de dados sejam estendidos de maneira rápida e fácil e oferecem uma funcionalidade semelhante à do plugue. As extensões de cabo estão disponíveis em três versões:

  • Cat6 UTP
  • Cat 6 FTP
  • Cat 6A U/FTP

 

Painéis de remendo de cobre

Os novos painéis de conexão foram projetados para otimizar o espaço, acomodando até 48 portas por unidade, facilitando a manutenção e expansões futuras. Eles estão disponíveis numa versão reta ou angular. Eles apresentam um sistema de remoção rápida de blocos e um sistema inovador de roteamento de cabos para uma gestão de cabos limpa e fácil.

 

Bloco 6 ou 12 conectores para painéis de conexão

Solução do painel direito 48 portas por unidade

  • Cassetes deslizantes para fácil manutenção
  • Extração rápida do botão
  • Sistema de cassete modular inovador
  • Fácil manutenção: remoção de conectores sem desconectar cabos
  • Associação simples com soluções de fibra óptica Legrand
 

Sistema de fixação rápida

 

A solução inovadora de fixação rápida:

  • Sistema de pressão/conexão
  • Conexão automática à terra
  • Sistema de cassete modular inovador
  • Cabeamento otimizado nos racks
  • Novo acessório para patch cords com sistema rotativo para ajuste de ângulo e porta-etiquetas

Compatível com todos os painéis (retos, angulares, de alta densidade)

 

Poder sobre a Ethernet

 

Power over Ethernet (PoE) é uma tecnologia para fornecer energia a dispositivos como pontos de acesso sem fio (WAP), câmaras de segurança, telefones sobre IP (VoIP), automação predial e sistemas de controle, iluminação e, mais geralmente, a Internet das Coisas (IoT) . Esta tecnologia transporta energia e dados através do mesmo cabo Ethernet, mantendo a distância máxima de transmissão de 100 m.

Faça o download do folheto PoE