Com a instalação por encaixe direto, as nossas caixas de chão são projetadas para facilitar a instalação e eletrificação em qualquer situação e facilitar o corte do revestimento para preenchimento da tampa. Podem ser instaladas em betonilha ou chão falso e serem revestidas com uma grande variedade de diferentes tipos de revestimento até uma espessura de 15 mm. Instalação com o mínimo de ferramentas!
FIXAÇÃO DAS CAIXAS POR ENCAIXE DIRETO
Sistemas de fixação por encaixe direto no chão falso ou na caixa de encastrar para betonilha através dumas patilhas vermelhas. Não é necessária a utilização de ferramentas.
Ajuste rápido em altura e com precisão da caixa ao nível do chão através de uns pés. Esta caixa também dispõe de 4 garras laterais que garantem uma fixação ao chão falso ou à caixa de encastrar.
FIXAÇÃO DOS MECANISMOS
Suportes de mecanismos de fácil e rápida instalação/remoção, facilita a cablagem e manutenção.
ACESSÓRIOS DE ISOLAMENTO ELÉTRICO
Utilizar só em caixa verticais instaladas em chão falso. Disponível nos 2 tipos de caixas, standard com abas e nivelável sem abas.
CAIXAS DE ENCASTRAR PARA CHÃO DE BETONILHA
CAIXA AUTO-AJUSTÁVEL
A solução ideal para alturas de betonilha de 65 a 90 mm, garantindo que a dimensão da caixa de chão não seja alterada. Não necessita de ajuste, a betonilha é derramada para a altura desejada.
CAIXA UNIVERSAL AJUSTÁVEL
Para alturas de betonilha de 55 a 150 mm.
A altura é ajustada comprimindo os blocos de espuma de alta densidade removíveis.
Pode levar qualquer tipo de caixa de chão graças aos aros de redução. Solução ideal quando a escolha do tipo e dimensão da caixa de chão ainda não está definida.
No caso da altura ser superior a 150 mm utilizar o kit de extensão.