Composição um sistema de CCTV, câmaras, videogravadores digitais (DVR) e monitores

Composição um sistema de CCTV, câmaras, videogravadores digitais (DVR) e monitores

Ao instalar um sistema simples de videovigilância CCTV é aconselhável que siga as quatro etapas seguintes. Se a instalação necessitar de um nível de segurança elevado, por favor contacte um técnico de vendas Legrand.

 

Etapa 1 - Definição do número de áreas a monitorizar

 

Faça uma análise com o seu cliente e escolha quais as áreas a monitorizar usando uma planta do edifício.

 

Etapa 2 – Definição dos resultados esperados em cada área 

Para cada área a monitorizar, decida com o cliente qual o resultado esperado. Na maioria dos casos encontramos as seguintes necessidades: 

  • identificação, 
  • reconhecimento  e 
  • deteção de intrusos.

 

Para obter uma descrição dos resultados esperados, consulte a norma EN 50132-7. Um extrato da mesma é fornecido abaixo. 

As dimensões de um objeto / pessoa no monitor devem ser adequados para o operador as conseguir perceber, por exemplo, identificação (identificação facial), reconhecimento (identificação total) ou monitorização (visão geral).


Se o objetivo de visualização é visualizar uma pessoa e o sistema de CCTV tem uma resolução real com limite de 400 linhas de televisão, então as dimensões mínimas da pessoa no ecrã são: 

a) Para efeitos de identificação, a pessoa deve ocupar não menos de 120% da altura do ecrã.

b) Para efeitos de reconhecimento, a pessoa não deve ocupar menos de 50% da altura da imagem.

c) Para a monitorização, a pessoa não deve ocupar menos de 10% da altura da imagem.

 

 

Etapa 3 – Definição do número de câmaras e a sua localização

O número de câmaras necessárias depende da quantidade de resultados esperados. Para cada câmara a posição de instalação mais adequada é identificada, tendo em conta, os seguintes parâmetros:  

  • a dimensão dos objetos  a serem enquadrados  (resultados esperados), 
  • as distâncias entre eles, 
  • requisitos de instalação da câmara (interior/ exterior, saliente/encastrar,  teto, oculta, etc.).

 

Etapa 4 – Selecionar os aparelhos

É agora possível identificar todos os produtos necessários para o sistema CCTV: câmaras, videogravadores, monitores  e acessórios.

Câmaras: Após a informação recolhida nas primeiras etapas, é agora possível identificar quais as câmaras mais adequadas a cada área. Para ajudar na sua escolha utilize as tabelas disponíveis para esta família de produtos. Devido aos requisitos de determinadas aplicações em que não se possam usar câmaras compactas, temos também disponíveis câmaras tubulares de alto desempenho. 

Para cada uma delas, podemos selecionar os mais diversos acessórios (por exemplo: suportes, chassis, focos IV, lentes varifocais). 

Gravador de vídeo digital: é selecionado tendo em conta o número de câmaras a ligar e os acessórios a utilizar. 

Monitores: é selecionado tendo em conta as dimensões do monitor e o espaço disponível para  a instalação.


Saiba mais no documento CCTV Bticino