Pilotos de balizagem autónomos LIPSO LED

Pilotos de balizagem autónomos LIPSO LED

  • Pilotos de balizagem autónomos 
  • Leds de sinalização e emergência de alta luminosidade e longa duração
  • 1,5 lúmens 
  • 1 hora de autonomia
  • IP 44 - IK 07/07
  • Difusor opalino
  • Tipos de iluminação: frontal e lateral
  • Acabamento em zamak, cor alumínio
  • Colocação em repouso com telecomando
  • Leds sem manutenção

Fabricado segundo as normas: UNE-EN 60598-2-22.

 

Perfeita integração na decoração 

Leds

Tecnologia led que maximiza o fluxo e a eficiência. Cada piloto de balizagem incorpora 4 leds de cor para sinalização e 3 leds brancos para a função de emergência. 5 cores disponíveis  azul, branco, vermelho, verde e âmbar.

Dois tipos de iluminação

  • Luz de sinalização lateral: respeita a envolvência sem produzir muita luminosa.
  • Luz de sinalização frontal: maior sinalização visual para realçar as mudanças de sentido e os degraus das escadas.


Possibilidades de instalação

Em caixa universal redonda ou quadrada (distância entre eixos de fixação 60 mm), caixa própria para parede tipo pladur e madeira.

Espelhos quadrados e redondos.

 

Saiba mais no Catálogo Blocos Autónomos de Segurança LED

Também pode saber mais sobre esta gama de produtos em www.baieslegrand.pt