Componentes
Interface de controlo
- Ref. 0 626 00
- Centraliza o estado operacional dos blocos de iluminação de segurança endereçáveis, através de uma linha BUS.
- Capacidade de ligação direta de 250 blocos endereçáveis ao interface de controlo (em estrela ou em série).
- O comprimento máximo da linha BUS é de 700 m.
- Expansão com repetidores para mais de 250 blocos endereçáveis ou linha de BUS superior a 700 m.
- A capacidade máxima do interface de controlo é de 1023 blocos endereçáveis.
- Software de monitorização incluído (definição do interface de controlo e configuração do ID para os blocos endereçáveis).
Deve estar ligado, pelo menos, um dos seguintes terminais:
- PC com software de monitorização
- Através de ecrã tátil
- PC com navegador WEB (funções limitadas)
Ligações:
- Tomada RJ 45 para rede IP
- Terminais para RS 232 e RS 485
- Mini-USB para configurações locais no PC
Fonte de alimentação:
- 230 V±- 50/60 Hz
- Bateria de Ni-Cd: 8,4 V - 0,15 Ah
Saiba mais em www.baieslegrand.pt
Ecrã táctil
- Ref. 0 626 01
- Permite controlar o estado de funcionamento de um sistema global de instalação de blocos endereçáveis.
- Ligado ao interface de controlo através de uma infraestrutura IP.
- O ecrã mostra o tipo de falha do bloco e a sua localização.
- Parametrização de alarmes e configuração da utilização do sistema.
- A instalação requer uma fonte de alimentação ref. 346020.
- Adicionar um quadro Mosaic branco ref. 0784 70 ou alumínio ref. 0791 74, fornecido com suporte.
- Montado em caixa de encastrar ref. 0 801 24.
Saiba mais em www.baieslegrand.pt
Software de monitorização
- Ref. 0 626 02
- Permite supervisionar uma instalação equipada com blocos de iluminação de segurança endereçáveis e interface(s) de controlo, seja qual for a dimensão da instalação.
- Monitorização em simultâneo de um estabelecimento, com vários edifícios, de acordo com a configuração da construção (estrutura árvore em edifícios, níveis, pisos ou zonas)
- Visualização geral do estado da instalação
- Funções de assistência à manutenção:
- A impressão automática da lista de peças de substituição necessárias para a reparação dos blocos
- A impressão automática da ficha de intervenção com a localização de cada bloco avariado e natureza da reparação a efetuar.
Saiba mais em www.baieslegrand.pt
Repetidor
- Ref. 0 626 03
- Permite a extensão da instalação acima dos 250 blocos autónomos ou para linhas superiores 700 m (entre a central e o repetidor).
- Classe II
- Alimentação: 230 V± – 50 Hz
Saiba mais em www.baieslegrand.pt
Ferramenta de configuração móvel IV
- Ref. 0 626 10
- Permite atribuir um ID a cada bloco endereçável através de infravermelhos
- Controlar à distância o seu estado operacional utilizando o interface de controlo.
Saiba mais no Catálogo Blocos Autónomos de Segurança LED
Também pode saber mais sobre esta gama de produtos em www.baieslegrand.pt