Instalação na parede
Montagem encastrada na parede, substituindo um interruptor
- Ref. 0 784 52
- Dupla tecnologia, infravermelhos e ultrassons, 180°, alcance 8 metros, IP41
- Consumo: 0,2 W em modo espera
- Série de aparelhagem Mosaic. Disponível também na Niloé, Valena Life…
Montagem saliente na parede a 2,5 m de altura
- Ref. 0 489 16
- Dupla tecnologia, infravermelhos e ultrassons, 180°, alcance 8 metros, IP42
- Distância ideal entre 2 detetores: 10 metros
- Consumo: 0,4 W em modo espera
- Contacto complementar de 2A para comandar aquecimento, ventilação/climatização com a informação da presença
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017