Instalação no teto
![](/images/paginas/Terci%C3%A1rio/novo%20detetor_048948.jpg)
- Ref. 0 489 48 - NOVO
- Saliente
- Tecnologia infravermelhos 360°, alcance 8 metros, IP 41
- Espaços sem luz natural
- Fluxo de luminosidade: 10 a 1275 lux
- Temporização regulável: 10 segundos a 10 minutos
- Consumo: 0,75 W em modo espera
- Regulação manual
- Ref. 0 489 41
- Tecnologia infravermelhos 360°, alcance 8 metros, IP 41
- Espaços sem luz natural
- Fluxo de luminosidade: 10 a 1275 lux
- Temporização regulável: 10 segundos a 10 minutos
- Consumo: 0,75 W em modo espera
- Molas fornecidas já montadas
- Regulação manual
![](/images/paginas/Terci%C3%A1rio/222.png)
- Ref. 0 488 07
- Tecnologia infravermelhos 360°, alcance 8 metros, IP 42
- Espaços com luz natural
- Associado a um botão de pressão, permitem o ligar voluntário e desligar automático ou manual. A extinção é automática quando a luz natural é suficiente.
- Fluxo de luminosidade: 5 a 1275 lux
- Temporização regulável: 5 segundos a 59 minutos
- Consumo: 0,4 W em modo espera
- Regulação através do comando móvel de configuração IV (ref. 0 882 30 / 5)
- Ref. 0 488 04
- Especial pequenos espaços
- Tecnologia infravermelhos, 360°, alcance 8 metros, IP20
- Fluxo de luminosidade: 5 a 1275 lux
- Temporização regulável: 5 segundos a 59 minutos
- Consumo: 0,8 W em modo espera
- Associado a um botão de pressão, permitem o ligar voluntário e desligar automático ou manual. A extinção é automática quando a luz natural é suficiente.
- Contacto complementar de 2A para comandar aquecimento, ventilação/climatização com a informação da presença
- Regulação através do comando móvel de configuração IV, ref. 0 882 30 / 5
- Ref. 0 488 17
- Especial grandes corredores
- Tecnologia dupla deteção infravermelhos, 360°, alcance 2x12 metros, IP20
- Distância ideal entre 2 detetores: 20 metros
- Consumo: 0,4 W em modo espera
- Ligação com ligadores automáticos
- Um acessório permite a instalação saliente
- Regulação através do comando móvel de configuração IV, ref. 0 882 30 / 5
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017