Instalação na parede
Montagem na parede em vez de um interruptor, encastrado ou saliente
![](/images/paginas/Terci%C3%A1rio/217.jpg)
- Tecnologia infravermelhos, 180°, alcance 8 metros, IP 41
- Fluxo de luminosidade: 5 a 1.275 lux
- Temporização regulável: 10 segundos a 10 minutos
- Consumo: 0,02 W em modo espera
- Possibilidade: 3 condutores (ref. 0 784 50) e 2 condutores (ref. 0 784 58)
- Programação avançada, 3 condutores (ref. 0 784 54)
- Com derrogação, 2 condutores (ref. 0 784 59)
- Série de aparelhagem Mosaic. Disponível também na Niloé, Valena Life…
Montagem saliente na parede a uma altura recomendada de 2,5 m
![](/images/paginas/Terci%C3%A1rio/218.jpg)
- Ref. 0 489 42
- Tecnologia infravermelhos, 140°, alcance 8 metros, IP42
- Fluxo de luminosidade: 10 a 1275 lux
- Temporização regulável: 10 segundos a 10 minutos
- Consumo: 0,75 W em modo espera
- Regulação manual
- Ref. 0 489 17
- Tecnologia infravermelhos,180°, alcance 20 metros, IP42
- Consumo: 0,4 W em modo espera
- Contacto complementar de 2A para comandar aquecimento, ventilação/climatização com a informação da presença
- Regulação através do comando móvel de configuração IV (ref. 0 882 30 / 5)
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017