Caixas Pop-up

Com um design elegante e ergonómico, as Caixas Pop-Up proporcionam grande conforto e funcionalidade aos utilizadores pois facilitam a ligação dos diferentes aparelhos e dispositivos móveis, computadores, smartphones, tablets, sistemas de áudio e vídeo... 

Permitem instalação encastrada em mobiliário (por ex.: secretárias, mesas de reunião, …), em pavimento técnico e em pavimento de betão. 

 

 

Design elegante: forma extra plana para uma integração discreta no mobiliário

 

 

Acabamentos em alumínio mate, bronze polido, inox polido, preto mate e branco brilhante. Perfeito enquadramento com o mobiliário e a decoração

 

 

Segurança e conforto de utilização: tampa com amortecedor e sistema de fecho (um botão “pressiona-desliza” temporizado)

 

 

 

Funcionalidade e flexibilidade: capacidade de 3, 2 x 3, 4 e 2 x 4 módulos equipadas ou prontas a equipar com funções de correntes fracas e fortes. A instalar mecanismos Mosaic™

 

Utilizar os kits específicos para instalação em mobiliário e em pavimento técnico com 15 a 40 mm de espessura ou as caixas de encastrar para instalação em pavimento de betão.

As tomadas Mosaic™ instaladas nas caixas pop-up no pavimento garantem IP 24 e IK 08, de acordo com as RTIEBT.

 

Saiba mais no documento Soluções para os Postos de Trabalho