Colunas e mini-colunas, uma verdadeira liberdade de escolha

Colunas e mini-colunas, uma verdadeira liberdade de escolha

Uma vasta gama de colunas e mini-colunas que responde a todas as necessidades de conectividade, tamanho, capacidade de cablagem e acabamentos para os diferentes tipos de projeto. Disponível em 2 versões, encaixe direto e universal.



PRÁTICO DE UTILIZAR E ACESSÍVEL

 

 

Colunas / mini-colunas podem ser instaladas ao lado dos utilizadores.
Além disso, as mini-colunas têm o tamanho perfeito para integração discreta debaixo de uma secretária ou de uma mesa.

 




A mini-coluna de 4 compartimentos pode ser utilizada para fornecer energia ou dados até 4 postos de trabalho.
Pode instalar os mecanismos até uma altura máxima de 68 cm.

 



Colunas móveis
podem adaptar-se facilmente a mudanças na configuração do espaço de trabalho.
A base é especialmente projetada para máxima estabilidade e a sua forma foi pensada para combinar perfeitamente com os pés dos móveis de escritório.

 




A prateleira encaixa diretamente nas colunas móveis e mini-colunas permite um ponto de apoio para escrever ou para a instalação de um projetor de vídeo.

 

 

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO 

O inovador sistema de fixação “turn & fix” bloqueia a posição da coluna.
Disponível para toda a gama (exceto para colunas de 4 compartimentos). 

1. Estender o poste telescópico até 1,1 m
2. Bloquear o poste
3. Girar para comprimir a mola e fixar a coluna

 



O kit de ligação flexível é utilizado horizontalmente nas colunas de 1, 2 e 4 compartimentos para facilitar a passagem de cabos
entre a coluna e o caminho de cabos.

 




A coluna móvel de 1 e 2 compartimentos vem equipada com um kit de ligação flexível para melhor se adaptar
às mudanças de configuração dos espaços.

 













Opção de colocar duas colunas com o mesmo número de compartimentos do tipo 1 ou 2 compartimentos (colunas de encaixe direto ou universais)
em cima uma da outra para uma altura máxima de 8,10 m (são unidas através do poste telescópico).

 

Saiba mais