Caminhos de cabos em PVC
Caminhos de cabos em PVC solução ideal para ambientes húmidos e corrosivos.
- Ambientes húmidos e salinos - Instalações portuárias, estações de purificação, spas, piscinas, aeroportos, estações ferroviárias, pontes, etc... As características específicas do PVC, combinadas com a solução de caminho de cabos, permitem propor uma solução fácil e segura para instalar em todas as configurações possíveis.
![](/images/paginas/Terci%C3%A1rio/126.png)
- Interior ou exterior – Pode ser instalado no interior ou ao ar livre devido à sua excelente resistência aos UV e à intempérie.
- Ambientes comerciais - Armazéns, parques de estacionamento, escritórios, serviços, etc...
- Ambientes industriais – Indústria química ou petroquímica, indústria de papel, indústria de processamento de alimentos, etc...
Uma gama completa
Uma gama exclusiva e completa de acessórios de suporte, suspensão, fixação e união para qualquer tipo de instalação.
- Calhas lisas e perfuradas, com tampas, uniões e acessórios que permitem uma instalação rápida.
- Múltiplas opções de larguras e alturas:
- altura, 50, 75 e 100 mm
- largura de 75 a 600 mm
- União rápida adaptada às diferentes dimensões. Encaixe simples sem ferramenta. Disponível para as duas versões: base standard e base reforçada.
![](/images/paginas/Terci%C3%A1rio/131.png)
- Acessórios de suporte: horizontais, verticais, de suspensão...
Vantagens
- Mais de 100 acessórios de acabamento com tampa de encaixe, para aplicação mural ou suspensa.
- Acessórios com tampa e uniões integradas nas suas extremidades, para facilitar a instalação.
• Montagem da tampa do acessório por encaixe direto após colocação da tampa das calhas. Desmontáveis só com ferramenta.
- Dupla perfuração no fundo das calhas
- 9 x 25 mm para parafusos PVC M8 (Ø8 mm)
- 7 x 25 mm para parafusos metálicos M6 (Ø6 mm)
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017