Contactor modular CX3 controla e programa remotamente cargas de elevado consumo

Contactor modular CX3 controla e programa remotamente cargas de elevado consumo

O contactor conectado CX3 with Netatmo permite controlar remotamente todos os tipos de cargas (termoacumuladores, bombas de piscina, tomadas para os veículos elétrico, etc.) através de um smartphone e/ou assistente de voz.

 

Faça download do catálogo

 




Inicie uma instalação conectada e adicione um
contator ao quadro elétrico

Para iniciar uma instalação conectada e adicionar um contactor ao quadro elétrico, precisa do Starter Pack CX3 with Netatmo, que contem uma gateway modular e um contactor conectado. Instalado no quadro elétrico, este pack permite controlar dispositivos conectados de uma casa remotamente por smartphone através da aplicativo Home + Control e/ou por um assistente de voz.

Também pode ser vendido isoladamente.

 

Características técnicas

O contactor conectado é adequado para todos os tipos de instalações e controla todas as cargas, incluindo HP/HC:

  • 20A, tipo de contato 1F
  • silencioso e 10 dB
  • terminais de entrada e saída para controlo (fase autoprotegida) com marcação para evitar erros de cablagem
  • gestão de contactores tradicionais (mais de 20 A em monofásico ou trifásico)
  • identificação do circuito associado
  • criação de programas de abertura ou fecho do circuito
  • integração em cenários pré-definidos e personalizáveis

 

Conheça as características do produto

 




Áreas de aplicação expandidas

O contactor conectado integra-se em qualquer instalação elétrica, residencial (individuais ou coletivos), terciários… O contactor conectado lida com aparelhos elétricos até 4800 W, motores (por exemplo, bombas de piscina) até 2400 VA e tomadas de veículos elétricos até 16 A. Oferecem uma experiência mais conectada.

 

 




App
Home + Control: o aliado indispensável do contactor conectado

A instalação contator conectado é inseparável da App Home + Control para controle remoto de todos os dispositivos. Via Home + Controle, também é possível:

  • definir o modo de funcionamento (HP/HC ou ON/OFF) dependendo da natureza da carga
  • medir e acompanhar o consumo kWh do circuito pilotado
  • encomendar outro contactor maior que 20 A em monofásico ou trifásico

 

 



Exemplo de utilização: controle um termoacumulador local ou remotamente

Através da função HP/HC, o contactor conectado permite comandar um termoacumulador a partir da App Home + Control, mas também para forçá-lo manualmente para ON/OFF. O contactor conectado ligar-se ao quadro elétrico da mesma forma que um contactor tradicional e não exigem mais proteção 2A. O contactor pode ser programado na App Home + Control, de acordo com os horários definidos ou de acordo com o nascer e o pôr do sol.

 

 




Controlo por voz

O contactor conectado permite controlar o ON/OFF ou através da função de programação de muitos dispositivos dentro e fora da residência: aquecimento do piso, sistema de rega automática, tomada de carregamento para veículo elétrico, piscina ou bomba de aquário, etc. A regra é um contactor conectado para cada circuito. O seu cliente pode controlar o contactor por voz através de um assistente de voz compatível dizendo, por exemplo, "OK Google, liga a bomba de piscina".