Permitem a aplicação em todos os tipos de materiais: tijolo, bloco de cimento, placa de gesso, placas de reboco, pedra…
Caixa universal para todos os tipos de instalação
A caixa multimaterial do sistema Batibox permite, consoante os tipos de materiais, diferentes modos de fixação: parafusos com garras metálicas reversíveis para fixação em placas de gesso, selagem com cola (lavável com água), penetração limitada dos materiais selantes… A sua rigidez permite ser instalada numa multiplicidade de materiais.
A caixa dispõe :
- Garras metálicas rebatíveis e imperdíveis, para fixação em paredes ocas e em materiais maciços planos
- Um grande volume disponível para cablagem Ø 67 mm
- 4 cavidades que permitem receber a injeção da cola ou outro material selante (difusão da cola visível por transparência, para poder verificar a sua correta difusão)
- Abertura das entradas sem necessidade de ferramenta (bastando puxar os pré-cortes). Equipada com 4 entradas adaptadas para Ø 16, 20 e 25 mm
- Profundidades de 40 e 50 mm, em postos simples, duplos e triplos
- Caixa com rigidez reforçada
Caixas de grande formato
Com uma profundidade de 50 mm, permitem responder a numerosos tipos de instalação. Por exemplo, a realização de postos de trabalho encastrados, painéis de controlo e informação de alarme, monitores vídeo… Estas caixas de grande formato dispõem de separação de correntes fortes e fracas. Associadas a uma tampa, permitem ser igualmente transformadas em caixas de derivação.
Caixas 2 x 3 postos ou 2 x 6/8 módulos Mosaic
Caixas 2 x 2 postos ou 2 x 4/5 módulos Mosaic
Caixa Batibox multimédia
Esta caixa permite, por exemplo, ligar um ecrã LCD ou plasma a um Home Cinema ou a um leitor DVD… sem que os cabos fiquem à vista na parede.
A caixa está equipada com 2 suportes de 5 módulos Mosaic para a montagem das tomadas de correntes fortes e correntes fracas (tomadas 2P+T, TV-R-SAT, HDMI, RCA, etc.).
Grande espaço para arrumação dos chicotes.
Equipada com uma tampa extrafina com pré-cortes para saída frontal de cabos e com uma capa de proteção para utilização durante a fase de obra.
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017