Pontos fortes que facilitam a aplicação:
- Aperto por parafusos com garras rebatíveis
- Parafusos de fenda mista (passo rápido) para facilitar e melhorar o conforto no ato de aparafusar
- A associação da larga gola e do aperto por parafusos com garras rebatíveis asseguram uma perfeita fixação à placa
- A fina espessura da sua gola permite uma instalação perfeita da aparelhagem
- Regulação de aprumo da aparelhagem com 3 possibilidades de fixação
- Entradas amovíveis laterais e no fundo da caixa que dispensam utilização de ferramenta (com pré-cortes para Ø 16, 20 e 25 mm)
- Existem nas profundidades de 40 e 50 mm para 1, 2, 3 e 4 postos (prof. 60 mm só em postos simples)
Caixas para mecanismos estreitos e Caixas DCL
O sistema Batibox dispõe ainda de uma caixa de dimensões reduzidas, para 1 módulo Mosaic (22,5 x 45 mm), que permite, por exemplo, a colocação entre 2 aros de porta.
Batibox também tem caixas DCL para ponto de luz no teto e aplique de parede. São equipadas com ligadores automáticos orientados a 45°.
A oferta de caixas DCL para paredes ocas (prof. de 40 mm ou 50 mm) foi completamente renovada.
Oferecem uma aplicação ótima e uma segurança reforçada. Com diâmetro de 54 mm, estão equipadas com tampas reversíveis e ligadores automáticos, bem como proteções para preservar as ligações durante a obra.