Blocos multitomadas multimédia

Uma proteção eficaz dos aparelhos elétricos, eletrónicos contra trovoadas e sobretensões.  

  • Tomadas e obturadores de proteção testados para resistirem a 10.000 manobras
  • Com sinalização do estado do limitador de sobretensões
  • Corpo do bloco é rotativo. Para uma utilização mais confortável, o bloco gira sobre o seu eixo permitindo orientar as tomadas e facilitar as ligações. O espaço entre as tomadas foi otimizado para permitir a ligação de transformadores, carregadores…
  • Fornecidos com abraçadeira para juntar os cabos
  • 16 A, potência máx. 3.680 W em 230 V

 

 

 

Ref. : 6 946 66       

- 4 x tomadas 2P+T comandadas por um interruptor geral

- 2 x tomadas 2P+T alimentadas em permanência

- 2 x tomadas RJ 45

- 2 x tomadas TV

 

 

Ref. : 6 946 64      

- 4 x tomadas 2P+T comandadas por um interruptor geral

- 2 x tomadas RJ 45

 

 

Ref. : 6 946 14    

- 4 x tomadas 2P+T comandadas por um interruptor geral

- 2 x tomadas USB na base

- 1 x ficha micro-USB na base

Solução ideal para escritórios, pois permite carregar facilmente todo o tipo de dispositivos móveis: telemóveis, smatphones, tablets, leitores MP3 ou MP4…

 

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017